Beschreibung der Pole
|
3P
|
Netzwerkanschluss
|
AC
|
Anwendungskategorie
|
Kategorie A entspricht IEC 60947-2
AC-3 entspricht IEC 60947-4-1
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Befestigung
|
35 mm symmetrische DIN-Schiene: befestigt
Schalttafel: geschraubt (mit Adapterplatte)
|
Betriebsposition
|
Jede Position
|
Motorleistung (kW)
|
0,12 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
0,18 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz
0,37 kW bei 690 V AC 50/60 Hz
|
Ausschaltvermögen
|
100 kA Icu bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 kA Icu bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Bem.-Bet.-KS-Aussch.-Verm. Ics
|
100 % bei 690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 500 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 230/240 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
100 % bei 400/415 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Betätigungsart
|
Kippschalter
|
Nennstrom [In]
|
0,63 A
|
Magnetischer Auslösestrom
|
8 A
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Nennisolationsspannung Ui
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
0,63 A entspricht IEC 60947-4-1
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV entspricht IEC 60947-2
|
Verlustleistung pro Pol
|
1,8 W
|
Mechanische Lebensdauer
|
100000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
100000 Zyklen für AC-3 bei 415 V
|
Maximale Betriebsrate
|
40 cyc/h
|
Nennbetriebslast
|
Permanent entspricht IEC 60947-4-1
|
Anzugsmoment
|
1,7 Nm auf Klemmen mit Schraubklemmung
|
Mechanische Festigkeit
|
Schockprüfung: 30 g entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationsprüfung: 5 g, 5 - 150 Hz entspricht IEC 60068-2-6
|
Höhe
|
89 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
78,5 mm
|
Produktgewicht
|
0,33 kg
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-1 § 7-1-6
|