Schneider-Electric
 
ILA2T571TC1F0 Bild- scope
ILA2T571TC1F0
Integrierter Servoantrieb, Lexium ILA2, 24-36V, Modbus TCP, 57mm, 0,45Nm, Industrieverbinder, Singleturn, Bremse
EAN Code EAN Code: 
3606485187921
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Integrierter Lexium-Antrieb
Produkt- oder Komponententyp Integrierter Bewegungsantrieb
Kurzbezeichnung des Geräts ILA
Motortyp AC-Synchron-Servomotor
Anzahl Motorpole 6
Anzahl der Netzphasen Einzelphase
[UH,nom] Bemessungsbetriebsspannung 48 V
24 V
Netzwerktyp DC
Kommunikationsschnittstelle Modbus TCP, integriert
Länge 190,8 mm
Wicklungsart Hohe Drehzahl und mittleres Drehmoment
Elektrische Verbindung Industrieller Steckverbinder
Haltebremse Mit
Getriebetyp Ohne
Nenndrehzahl 5000 rpm bei 24 V
7000 rpm bei 48 V
Nenndrehmoment 0,31 Nm
Haltemoment 1,2 Nm Feststellbremse
Zusatzmerkmale
Übertragungsgeschwindigkeit 10, 100 Mbits
Montagehalterung Flansch
Motorflanschgröße 57 mm
Anzahl der Motorstufen 1
Zentrieren des Bunddurchmessers 50 mm
Zentrierbundtiefe 1,6 mm
Anzahl der Montagebohrungen 4
Durchmesser der Montagebohrungen 5,2 mm
Kreisdurchmesser der Montagebohrungen 66,6 mm
Art der Rückkopplung Single-Turn-Encoder
Wellenende Glatt
Zweite Welle Ohne zweites Wellenende
Wellendurchmesser 9 mm
Wellenlänge 20 mm
Versorgungsspannungsgrenzen 18…55,2 V
Leistungsaufnahme 11000 mA Spitzenwert
7500 mA maximale Dauerleistung
Zugehörige Absicherung 16 A
Inbetriebnahme-Schnittstelle RS485 Modbus TCP (9,6, 19,2 und 38,4 kBaud)
Eingangs-/Ausgangstyp 4 Signale (jedes als Eingang oder Ausgang zu verwenden)
Spannungswert für garantierten Status 0 -3 - 4,5 V
Spannungswert für garantierten Status 1 15 - 30 V
Diskreter Eingangsstrom 10 mA bei 24 V für Sicherheitseingang
2 mA bei 24 V für 24 V-Signalschnittstelle
Diskrete Ausgangsspannung 23 - 25 V
Maximaler Schaltstrom 100 mA je Ausgang
200 mA gesamt
Schutzart Überlast der Ausgangsspannung
Kurzschluss der Ausgangsspannung
Sicheres Drehmoment aus
Spitzenmoment im Stillstand 0,45 Nm
Dauerstillstandsmoment 0,31 Nm
Drehzahlistwertrückführung 16384 Punkte/Wicklung
Genauigkeitsfehler +/-0,05 °
Rotorträgheit 0,165 kg.cm²
Maximale Radialkraft Fr 89 N
Maximale Axialkraft Fa 104 N (Kraft/Druck)
104 N (Zugkraft)
Betriebslebensdauer in Std. 20000 h Lager
Bremszugkraft 10 W
Bremslösezeit 14 ms
Bremsdauer 13 ms
Beschriftung CE
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Produktgewicht 1,4 kg
Montage
Normen IEC 61800-3, Aufl. 2
EN 61800-3 : 2001-02
EN 50347
EN/IEC 50178
EN/IEC 61800-3
IEC 60072-1
EN 61800-3:2001, zweite Umgebung
Produktzertifizierungen cUL
UL
TÜV
Umgebungstemperatur bei Betrieb 40…55 °C (mit Leistungsabfall von 2 % pro °C)
0…40 °C (ohne Leistungsminderung)
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur 105 °C Leistungsverstärker
110 °C Motor
Umgebungstemperatur bei Lagerung -25…70 °C
Betriebshöhe <= 1.000 m ohne Leistungsminderung
Relative Luftfeuchtigkeit 15…85 % Betauung nicht zulässig
Vibrationsfestigkeit 20 m/s² (f= 10…500 Hz) 10 Zyklen entspricht EN/IEC 60068-2-6
Stoßfestigkeit 150 m/s² 1000 Stöße entspricht EN/IEC 60068-2-29
Schutzart (IP) IP41 Wellenlager: conforming to EN/IEC 60034-5
IP54 gesamt, außer Wellenlager: conforming to EN/IEC 60034-5
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 18,5 cm
VPE 1 Länge 35,5 cm
VPE 1 Gewicht 2,1 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months