Schneider-Electric
 
ILM62DB4A000 Bild- scope
ILM62DB4A000
Abzweigdose mit 1 Eingang und 4 Ausgängen
EAN Code: 
3606485305530
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie PacDrive 3
Produkt oder Komponententyp Verteilsystem
Kurzbezeichnung des Geräts ILM
Zusatzmerkmale
Nennhilfsspannung [UH,nom] 250 - 700 V
Steuerkreisspannung 24 V DC (Toleranz: - 20 - 25 %)
Eingangsstrom 20 A
Physikalische Schnittstelle SERCOS III, Übertragungsrate: 100 Mbit/s
Kühlungstyp Lüftelos mit Konvektion
Überspannungskategorie Klasse 3 entspricht IEC 61800-5-1
Material Polycarbonat
Breite 230 mm
Höhe 94 mm
Tiefe 151,4 mm
Produktgewicht 0,85 kg
Montage
Schutzart (IP) IP65
Verschmutzungsgrad 2 entspricht IEC 61800-5-1
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,73 kg
Höhe VPE1 36,4 cm
Breite VPE1 78,6 cm
Länge VPE1 28,6 cm
Verpackungstyp VPE2 P06
Inhaltsmenge VPE2 10
Gewicht VPE2 25 kg
Höhe VPE2 77 cm
Breite VPE2 80 cm
Länge VPE2 60 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate