|
|
|
INS42626
OptiLine 50, Tischveroteiler, Desk Box, 2xRJ45 blind
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUL 21, 2021
|
|
Ende des Standard-Services NOV 04, 2021
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OptiLine 50
|
Baureihe
|
OptiLine 50
|
Produkttyp
|
Energieverteiler
|
Art des Tischverteilers
|
Schaltpult
|
Konfiguration
|
Vollständiges Produkt
|
Colour
|
Aluminium
|
Standardabweichung des Ausgangs
|
Schuko
|
Zusatzmerkmale
Montagemodus
|
Unterputzmontage
|
Anzahl der Steckdosen
|
2 16 A
|
Anzahl Datenanschlüsse
|
2 RJ45 Blindabdeckung leer
|
Produktmaterial
|
Aluminium pulverbeschichtet
|
Höhe
|
105 mm
|
Breite
|
160 mm
|
Montage
Betriebstemperatur
|
-25…60 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
16 cm
|
VPE 1 Länge
|
30,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
1,165 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|