Zurück
Lernen Sie INS62000 kennen
Eigenschaften
Download & Dokumente
Discover your Schneider-Electric tools
INS62000
Doppel Schutzkontaktsteckdose OSI weiß für OptiLine 50
EAN Code EAN Code:
3606485114972
INS62000 Produktdatenblatt herunterladen
HEUTE
APR 19, 2024
Ende der Kommerzialisierung
MÄR 31, 2022
Ende des Standard-Services
AUG 02, 2022
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe
OptiLine 50
Produkttyp
Steckdose
Farbe
Weiß (RAL 9010)
Geliefertes Zubehör
Kennzeichnung
Beschriftung
Mengenpaket 1 / Einheit
Satz à 1
Zusatzmerkmale
Schnittstelle
OSI
Lochraster
45°
Anzahl der Steckdosen
2 Seitenerdung - verriegelt
Befestigungsmodus
Schnappmontage
Produktmaterial
PC/ABS
Länge
40 mm
Höhe
50 mm
Breite
100 mm
Montage
Betriebstemperatur
-5…40 °C
Schutzart (IP)
IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
PCE
VPE 1 Menge
1
VPE 1 Höhe
5 cm
VPE 1 Breite
4,8 cm
VPE 1 Länge
12 cm
VPE 1 Gewicht
120 g
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC
Ja
EU-RoHS-Richtlinie
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen
Ja
Quecksilberfrei
Ja
RoHS-Richtlinie für China
RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
Ja
Umweltproduktdeklaration
Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Vertragliche Gewährleistung
Garantie
18 months