|
|
|
ISM50851
OptiLine 50, Schlauchfixierung für Kabelschläuche
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 23, 2023
|
|
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
OptiLine
|
Produkttyp
|
Schlauchfixierung
|
Farbe
|
Grau-metallic
|
Mengenpaket 1 / Einheit
|
6 Stücke
|
Zusatzmerkmale
Geeignet für
|
Für Kabelschlauch
|
Befestigungsmodus
|
Schnappmontage
|
Produktmaterial
|
PP (Polypropylen)
|
Länge
|
34 mm
|
Höhe
|
28 mm
|
Breite
|
70 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,800 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,400 cm
|
VPE 1 Länge
|
7,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
82,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
48
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
4,423 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|