|
|
|
K2F003UCH
SCHALTERBLOCK MIT KBC1H+BESCHR. 4-8
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Kompletter Nockenschalter
|
Komponentenname
|
K2
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
20 A
|
Produktmontage
|
Frontmontage
|
Befestigungsmodus
|
Ø 22 mm Bohrung
|
Nockenschalter-Frontelement
|
Mit Fronttafel 45 x 45 mm
|
Operatortyp
|
Schwarz Griff, Länge = 35 mm
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
Ohne
|
Ausführung des Schildes
|
Mit metallic Hinweistext, 2 - 0 - 1 schwarz Markierung
|
Funktion des Nockenschalters
|
Umschalter
|
Rückgabe
|
Ohne
|
Aus-Stellung
|
Mit Nullstellung
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Schaltpositionen
|
Rechts: 0° - 45°
Links: 0° - 315°
|
Schutzart (IP)
|
IP65 conforming to IEC 60529
|
Zusatzmerkmale
Schaltwinkel
|
45 °
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V (Verschmutzungsgrad 3) entspricht IEC 60947-1
|
[Ithe] konventioneller eingeschlossener thermischer Strom
|
16 A
|
Elektrische Lebensdauer
|
200000 Zyklen AC-23
200000 Zyklen AC-3
600000 Zyklen AC-15
600000 Zyklen AC-21
|
Max. Betriebsrate
|
2,5 cyc/mn AC-21
2,5 cyc/mn AC-23
2,5 cyc/mn AC-3
8,333 cyc/mn AC-15
|
Kurzschlussstrom
|
10000 A
|
Kurzschlussschutz
|
20 A Patrone Sicherung, Typ gG
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
4 kV bei Isolierfunktion
6 kV entspricht IEC 947-1
|
Betrieb der Kontakte
|
Gestuft schaltend
|
Positivöffnung
|
Mit
|
Elektrische Verbindung
|
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben flexibel, Klemmkapazität: 2 x 1,5 mm²
Klemmenanschlüsse mit unverlierbaren Schrauben starr, Klemmkapazität: 1 x 2,5 mm²
|
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
CAD-Gesamtbreite
|
45 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
50 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
69 mm
|
Produktgewicht
|
0,19 kg
|
Montage
Standards
|
IEC 60947-3 für Stromkreis
IEC 60947-5-1 für Steuerkreis
CENELEC EN 50013
|
Produktzertifizierungen
|
CSA 240 V 3 hp 3 Phasen 2 Pol(e)
UL 240 V 0,33 hp 1 Phase 2 Pol(e)
CSA 240 V 1 hp 1 Phase
UL 240 V 1 hp 3 Phasen
|
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn entspricht IEC 68-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
|
Schutzklasse für Stromschläge
|
Klasse II entspricht IEC 536
Klasse II
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
6,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
16,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
202,000 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,492 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
256
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
64,672 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|