Schneider-Electric
 
KBA25ED4303TW Bild- scope
KBA25ED4303TW
KBA gerades Element, 25A, 3m, 3L+N+PE, 3Abgänge, Fernsteuerleitung
EAN Code: 
3606480000157
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Canalis
Produkt oder Komponententyp Stromschienenverteiler
Produktkompatibilität KBA
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung Beleuchtung
Netzsteckdosenverteilung
Maximales abgestrahltes Magnetfeld 2 pT
Betriebsbemessungsspannung Ue 230-400 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp 4 kV
Nennisolationsspannung Ui 690 V
Nennbetriebsstrom Ie 25 A bei 35 °C
Netzwerkfrequenz 50/60 Hz
Nennkurzzeitstrom Icw 0,44 kA
Ipk-Nennstoßstrom 4,4 kA
Thermische Belastungsgrenze 195 kA².s
THDI 0…15 % 25 A
15…33 % 20 A
33…100 % 16 A
Max. Spannungsabfall <0,72 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,67 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,61 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,54 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
Montagevariante An Clips
Beschr. d. Sammelschiene Gerade Länge
Sammelschienenbündelpolarität 3L + N + PE
Anzahl Kreise 1
Anzahl Anzapf-Auslässe 3
Betätigungsart Kommuniziert
Normen EN/IEC 61439-6
EN/IEC 60439-2
Breite 3140 mm
Tiefe 30 mm
Höhe 46 mm
Länge 3 m
Farbe Weiß (RAL 9003)
Produktgewicht 3,1 kg
Menge pro Satz Satz à 6 Stück
Montage
Schutzart (IP) IP55entsprichtEN/IEC 60529
Schutzart (IK) IK06 entspricht EN/IEC 62262
Umgebungstemperatur bei Betrieb 0…35 °C (100 % von In)
35…40 °C (96 % von In)
40…45 °C (93 % von In)
45…50 °C (89 % von In)
50…55 °C (85 % von In)
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 3 kg
Höhe VPE1 3,2 cm
Breite VPE1 4,5 cm
Länge VPE1 314 cm
Verpackungstyp VPE2 PAL
Inhaltsmenge VPE2 144
Gewicht VPE2 481 kg
Höhe VPE2 53,5 cm
Breite VPE2 64 cm
Länge VPE2 320 cm
Verpackungstyp VPE3 BB1
Inhaltsmenge VPE3 6
Gewicht VPE3 19 kg
Höhe VPE3 10,5 cm
Breite VPE3 10,5 cm
Länge VPE3 318 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Enthält Halogene Halogenfreies Produkt
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months