|
|
|
KCG3H
Betätigungselement 45x45mm, gelb, Knebel, rot, O-I
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Harmony Series K
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Nockenschalter-Bedienkopf
|
Komponentenname
|
KCG
|
Produktkompatibilität
|
Frontmontagegehäuse 12 und 20 A von Multi-Befestigung
|
Nockenschalter-Frontelement
|
Mit Fronttafel 45 x 45 mm
|
Operatortyp
|
Rot Griff, Länge = 35 mm
|
Verriegelung des Drehgriffs
|
Ohne
|
Ausführung des Schildes
|
Mit gelb Hinweistext, 0 - 1
|
Schaltwinkel
|
90 °
|
Zusatzmerkmale
Mechanische Lebensdauer
|
1000000 Zyklen
|
CAD-Gesamtbreite
|
45 mm
|
CAD-Gesamthöhe
|
45 mm
|
CAD-Gesamttiefe
|
34 mm
|
Länge
|
35 mm
|
Produktgewicht
|
0,012 kg
|
Montage
Beschichtung
|
TC
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…55 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…70 °C
|
Stoßfestigkeit
|
30 gn entspricht IEC 68-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
5 gn entspricht IEC 68-2-6 (f = 10…150 Hz)
|
Schutzart (IP)
|
IP40 entspricht IEC 529
IP40 entspricht NF C 20-010
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
2,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
4,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
15,000 g
|
VPE 2 Art
|
S01
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
15 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
650,000 g
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
960
|
VPE 3 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
60,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
28,800 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|