|
|
|
KNA160ZJ4
KNA zusätzlicher Verbindungsblock, 160A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Elektrische und mechanische Verbindung
|
Produktkompatibilität
|
KN
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
100 A
160 A
|
Angebotstyp
|
Ersatzteil
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Zusatzmerkmale
Geräteanwendung
|
Geringe Energieverteilung
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-500 V
|
Steuerungstyp
|
Ohne
|
Anzahl Kreise
|
1
|
Breite
|
200 mm
|
Tiefe
|
38 mm
|
Höhe
|
100 mm
|
Produktgewicht
|
600 g
|
Montage
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Normen
|
IEC 61439-6
IEC 60439-2
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,0 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
515,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
15
|
VPE 2 Höhe
|
15 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
7,966 kg
|
VPE 3 Art
|
P06
|
VPE 3 Menge
|
60
|
VPE 3 Höhe
|
29 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
60 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
38,264 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|