|
|
|
KNT100ED4303
KNT gerades Elemente, 100A, 3m, 3Abgänge
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Canalis
|
Produktname
|
KN
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gerader Schienenkasten
|
Geräteanwendung
|
Geringe Energieverteilung
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
100 A bei 35 °C
|
Sammelschienenbündelpolarität
|
3L + PEN
3L + N + PE
|
Anzahl Anzapf-Auslässe
|
3
|
Länge
|
3 m
|
Zusatzmerkmale
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
230-500 V
|
Netzwerkfrequenz
|
50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
500 V
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
1,4 kA
|
[Ipk] Bemessungs-Stoßstrom
|
14 kA
|
Elektrische Verbindung
|
Geschmierter Gleitanschluss
|
Ausgestrahltes Magnetfeld
|
0,106 µT
|
Thermische Belastungsgrenze
|
1980 kA².s
|
THDI
|
0…15 % 100 A
15…33 % 80 A
33…100 % 63 A
|
Max. Spannungsabfall
|
<0,191 V mit Leistungsfaktor = 1 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,181 V mit Leistungsfaktor = 0,9 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,165 V mit Leistungsfaktor = 0,8 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
<0,149 V mit Leistungsfaktor = 0,7 bei 50 Hz mit 1 A für 100 m Länge
|
Montagemodus
|
Durch Schrauben
|
Neutralposition
|
Nach oben
|
Anzahl Kreise
|
1
|
Steuerungstyp
|
Kommuniziert
|
Normen
|
IEC 61439-6
|
Breite
|
92 mm
|
Tiefe
|
27,5 mm
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9001)
|
Produktgewicht
|
6,7 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP55 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK08 entspricht IEC 62262
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
0…35 °C (100 % von In)
35…40 °C (97 % von In)
40…45 °C (94 % von In)
45…50 °C (91 % von In)
50…55 °C (87 % von In)
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
3,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
310,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,000 kg
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
4
|
VPE 2 Höhe
|
11,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
16,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
314,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
22,000 kg
|
VPE 3 Art
|
PAL
|
VPE 3 Menge
|
48
|
VPE 3 Höhe
|
45,400 cm
|
VPE 3 Breite
|
68,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
320,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
367,800 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|