|
|
|
LA9LB920
Strombegrenzer, 3p, 63A, für Motoschutzschalter GV2, unabhängig
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produktserie
|
TeSys U
TeSys GV2
|
Zubehör-/Teilekategorie
|
Schutzmaterial
|
Produkt oder Komponententyp
|
Strombegrenzungsmodul
|
Kompatible Produktfamilie
|
TeSys U
TeSys GV2
|
Produktkompatibilität
|
LUB
LU2B
GV2P
GV2L
GV2RT
GV2ME
|
Funktion des Relais
|
Erhöhung des Ausschaltvermögens eines Leistungsschalters
|
Montageort
|
35-mm-DIN-Schiene
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
32 A
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
63 A entspricht IEC 60947-1
|
Betriebsschwellenwert
|
1000 A
|
Helligkeit
|
<= 100 kA abhängig vom Schutzgerät
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Nennisolationsspannung Ui
|
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-1
|
Zusatzmerkmale
Anschlüsse - Klemmen
|
Klemmen mit Schraubklemmung 1 1,5…25 mm² fest
Klemmen mit Schraubklemmung 2 1,5…10 mm² fest
Klemmen mit Schraubklemmung 1 1,5…25 mm² flexibel ohne Aderendhülse
Klemmen mit Schraubklemmung 2 1,5…10 mm² flexibel ohne Aderendhülse
Klemmen mit Schraubklemmung 1 1,5…16 mm² flexibel mit Aderendhülse
Klemmen mit Schraubklemmung 2 1,5…4 mm² flexibel mit Aderendhülse
|
Anzugsmoment
|
2,2 Nm
|
Produktgewicht
|
0,32 kg
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
346,9 g
|
Höhe VPE1
|
5,0 cm
|
Breite VPE1
|
8,5 cm
|
Länge VPE1
|
15,7 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S02
|
Inhaltsmenge VPE2
|
12
|
Gewicht VPE2
|
4,494 kg
|
Höhe VPE2
|
15,0 cm
|
Breite VPE2
|
30,0 cm
|
Länge VPE2
|
40,0 cm
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|