Schneider-Electric
 
LAD4TGDL Bild- scope
LAD4TGDL
Beschaltungsmodul, Spezialdiode, 125VDC, für D09/D38
EAN Code: 
3389118025448
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts LAD4
Produkt oder Komponententyp Beschaltungsmodul
Produktkompatibilität 3P LC1D09 - D38
4P LC1DT20 - DT40
4P LC1D098 - D258
CAD32, CAD50
Zusatzmerkmale
Montageort Seite
Montagevariante An Clips
Unterdrückertechnologie Bidirektionale Amplitudenbegrenzerdiode
Steuerkreisspannung 125 V DC
Maximale Spitzenspannung 2 Uc
Produktgewicht 0,012 kg
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -40…80 °C
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 13 g
Höhe VPE1 1,1 cm
Breite VPE1 10 cm
Länge VPE1 5 cm
Verpackungstyp VPE2 S01
Inhaltsmenge VPE2 100
Gewicht VPE2 1,3 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 15 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months