|
|
|
LAD9ET1S
TeSys D, Schutzabdeckung, für LC1 D09-65
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys Deca Steuerrelais
TeSys Deca
|
Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LAD9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schutzabdeckung
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Produktkompatibilität
|
LC1D40A - D80A
LC1DT60A - DT80A
LC1DT20 - DT40
LC1D09 - D38
|
Zusatzmerkmale
Höhe
|
45 mm
|
Breite
|
29,5 mm
|
Tiefe
|
7 mm
|
Produktgewicht
|
5 g
|
Farbe
|
Rot
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,700 cm
|
VPE 1 Breite
|
3,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
4,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,000 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
2,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
17,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
44,000 g
|
VPE 3 Art
|
S02
|
VPE 3 Menge
|
400
|
VPE 3 Höhe
|
15,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
2,110 kg
|
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
|
Ja
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|