Основные характеристики
Серия
|
TeSys
TeSys Deca
|
Наименование продукта
|
TeSys Deca
|
Тип продукта
|
Блок вспомогательных контактов
|
Краткое название устройства
|
LADN
|
Совместимость серий продукта
|
TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
|
Место монтажа
|
Передний
|
Конфигурация главных контактов
|
1 Н.О. + 1 Н.З.
|
Contacts operation
|
Мгновенный
|
[Ue] номинальное рабочее напряжение
|
690 В Переменный ток 25...400 Hz
|
[Ie] номинальный рабочий ток
|
6 A at 120 В AC-15
1,04 A at 690 В AC-15
0,55 A at 125 В DC-13
0,1 A at 600 В DC-13
|
[Ui] номинальное напряжение изоляции
|
690 миля в соответствии с IEC 60947-5-1
600 миля в соответствии с UL
600 миля в соответствии с CSA
|
[Ith] условный тепловой ток на открытом возду
|
10 A (at 60 °C)
|
Стандарты
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
|
Сертификаты
|
CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
|
Дополнительные характеристики
Номинальная включающая способность Irms
|
140 A Переменный ток conforming to IEC 60947-5-1
250 A Постоянный ток conforming to IEC 60947-5-1
|
Допустимый кратковременно выдерживаемый ток
|
100 A 60 °C 1 с
120 A 60 °C 500 мс
140 A 60 °C 100 мс
|
Тип защиты
|
Предохранитель gG 10 A
|
Механическая износостойкость
|
30 млн. циклов
|
Минимальный коммутируемый ток
|
5 мА
|
Минимальное коммутируемое напряжение
|
17 миля
|
Время без перекрытия
|
1,5 ms при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
1,5 ms при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
|
Сопротивление изоляции
|
> 10 МОм
|
Соединения – клеммы
|
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 mm²гибкий с кабельным наконечником
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²гибкий без наконечника
Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий без наконечника
Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 mm²жесткий без наконечника
|
Момент затяжки
|
1,7 Н·м - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
1,7 Н·м - с помощью отвертки Philips No 2
1,7 Н·м - с помощью отвертки pozidriv No 2
|
Высота
|
48 mm
|
Ширина
|
26 mm
|
Глубина
|
42 mm
|
Цвет
|
Темно серый
|
Условия эксплуатации
Характеристики окружающей среды
|
Нормальные окружающие условия
|
Степень защиты IP
|
IP20 в соответствии с IEC 60529
|
Защитное исполнение
|
TH в соответствии с IEC 60068
|
Температура окружающей среды при хранении
|
-60…80 °C
|
Рабочая температура окружающей среды
|
-5…60 °C
|
Рабочая высота
|
3000 м
|
Тип упаковки
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,000 cm
|
Package 1 Width
|
4,200 cm
|
Package 1 Length
|
5,300 cm
|
Package 1 Weight
|
34,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
3,000 cm
|
Package 2 Width
|
8,800 cm
|
Package 2 Length
|
25,600 cm
|
Package 2 Weight
|
348,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
320
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
11,486 kg
|
Экологичность предложения
Статус устойчивого продукта
|
Грин Премиум продукция
|
Регламент REACh
|
Декларация REACh
|
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
|
Да
|
Директива EC RoHS
|
Соответствует
Декларация ЕС RoHS
|
Не содержит токсичных тяжелых металлов
|
Да
|
Не содержит ртути
|
Да
|
Регламент RoHS Китая
|
Декларация RoHS Китая
|
Информация об исключениях по регламенту RoHS
|
Да
|
Экологическая отчетнсть
|
Экологический профиль продукта
|
Профиль кругооборота
|
Отсутствие особых требований по утилизации
|
WEEE
|
На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
|
Гарантия на оборудование
Гарантия
|
Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
|
|