Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktname
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Produkt oder Komponententyp
|
Schütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC1D
|
Anwendung des Schützes
|
Motorsteuerung
Widerstandslast
|
Nutzungskategorie
|
AC-4
AC-1
AC-3
AC-3e
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 NO
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Hauptstromkreis: <= 300 V DC
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
80 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
65 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
65 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-3e für Hauptstromkreis
|
Motorleistung (kW)
|
11 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
18,5 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW bei 380-400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
37 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW bei 380-400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
37 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Motorleistung PS (UL / CSA Standards)
|
40 hp bei 460/480 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
5 hp bei 115 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor
10 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 1 Phase Motor
20 hp bei 200/208 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
20 hp bei 230/240 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
50 hp bei 575/600 V AC 50/60 Hz für 3 Phasen Motor
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
Steuerkreisspannung
|
115 V AC 50/60 Hz
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV entspricht IEC 60947
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
80 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
|
Irms Nenneinschaltleistung
|
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
1000 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1000 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
520 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
900 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
110 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
260 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
125 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
125 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
|
Mittlere Impedanz
|
1,5 MOhm - Ith 80 A 50 Hz für Hauptstromkreis
|
Nennisolationsspannung Ui
|
Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
|
Elektrische Lebensdauer
|
1,4 Mcycles 80 A AC-1 bei Ue <= 440 V
1,45 Mcycles 65 A AC-3 bei Ue <= 440 V
1,45 Mcycles 65 A AC-3e bei Ue <= 440 V
|
Verlustleistung je Pol
|
9,6 W AC-1
6,3 W AC-3
6,3 W AC-3e
|
Sicherheitsabdeckung
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Platte
Schiene
|
Standards
|
CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Produktzertifizierungen
|
GOST
CCC
CSA
UL
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Schraubverbindung 1 Kabel 1…35 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Schraubverbindung 2 Kabel 1…25 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Schraubverbindung 1 Kabel 1…35 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Schraubverbindung 2 Kabel 1…25 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Schraubverbindung 1 Kabel 1…35 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Schraubverbindung 2 Kabel 1…25 mm²starr ohne Aderendhülse
|
Anzugsmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - mit Schraubendreher Flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
Hauptstromkreis: 8 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 25…35 mm² Sechskant 4 mm
Hauptstromkreis: 5 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - Kabel 1…25 mm² Sechskant 4 mm
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - mit Schraubendreher pozidriv No 2
Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder - mit Schraubendreher pozidriv No 2
- auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder
|
Ansprechzeit
|
4 - 19 ms Öffnung
12 - 26 ms Schließung
|
Sicherheitslevel
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
6 Mcycles
|
Maximale Betriebsrate
|
3600 cyc/h bei <60 °C
|
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,3 - 0,6 Uc -40…70 °C Abfall AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 50 Hz
0,85-1,1 Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C betriebsbereit AC 50/60 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
140 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
13 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
|
Wärmeableitung
|
4…5 W bei 50/60 Hz
|
Ausführung der Hilfskontakte
|
Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
|
Anzeige Schaltkreisfrequenz
|
25 - 400 Hz
|
Minimaler Schaltstrom
|
5 mA für Signalschaltkreis
|
Minimale Schaltspannung
|
17 V für Signalschaltkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
|
Isolationswiderstand
|
> 10 MOhm für Signalschaltkreis
|
Schutzart (IP)
|
IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
|
Wetterfestigkeit
|
Entspricht IACS E10
Entspricht IEC 60947-1 Annex Q category D
|
Schutzbehandlung
|
TH entspricht IEC 60068-2-30
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…80 °C
|
Aufstellungshöhe
|
0 - 3000 m
|
Feuer Beständigkeit
|
850 °C entspricht IEC 60695-2-1
|
Mechanische Festigkeit
|
Vibrationsprüfung Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz
Vibrationsprüfung Schütz geschlossen: 4 g, 5 - 300 Hz
Schockprüfung Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
Schockprüfung Schütz geöffnet: 10 Gn for 11 ms
|
Höhe
|
122 mm
|
Breite
|
55 mm
|
Tiefe
|
120 mm
|
Produktgewicht
|
0,86 kg
|