Motorleistung (kW)
|
25 kW bei 220 - 230 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 380 - 400 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 415 - 440 V AC 50 Hz (AC-3)
55 kW bei 500 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 660 - 690 V AC 50 Hz (AC-3)
15 kW bei 400 V AC 50 Hz (AC-4)
25 kW bei 220 - 230 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW bei 380 - 400 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW bei 415 - 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
55 kW bei 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW bei 660 - 690 V AC 50 Hz (AC-3e)
|
Motorleistung PS (UL / CSA Standards)
|
7,5 hp bei 120 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
15 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
30 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
30 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
60 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
60 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
|
Kompatibilitätscode
|
LC1D
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
Sicherheitsabdeckung
|
Mit
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
125 A (bei 60 °C) für Stromkreis
|
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen
|
1100 A bei 440 V AC für Stromkreis entspricht IEC 60947
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1100 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
1100 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
800 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
400 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
135 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
200 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
160 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
|
Durchschnittliche Impedanz
|
0,8 MOhm - Ith 125 A 50 Hz für Stromkreis
|
Verlustleistung pro Pol
|
12,5 W AC-1
7,2 W AC-3
7,2 W AC-3e
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Verschmutzungsgrad
|
3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947
|
Niveau des Sicherheitslevels
|
B10d = 1,3 Mcycles Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20 Mcycles Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
4 Mcycles
|
Elektrische Lebensdauer
|
1,2 Mcycles 95 A AC-3
1,3 Mcycles 125 A AC-1
1,2 Mcycles 95 A AC-3e
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz Standard
|
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,8 - 1,1Uc (-40…55 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…55 °C):Betrieb AC 60 Hz
0,3 - 0,6 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
1 - 1,1 Uc (55…70 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
6…10 W at 50/60 Hz
|
Betriebszeit
|
20 - 35 ms Schließung
6 - 20 ms Öffnung
|
Max. Betriebsrate
|
3600 cyc/h 60 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 4…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 4…16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 4…25 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker - mit Schraubenzieher flach Ø 6 bis Ø 8
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Typ der Hilfskontakte
|
Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
|
Signalisierungskreisfrequenz
|
25 - 400 Hz
|
Min. Schaltspannung
|
17 V for Signalschaltkreis
|
Min. Schaltstrom
|
5 mA for Signalschaltkreis
|
Isolierwiderstand
|
> 10 MOhm for Signalschaltkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
|
Montagehalterung
|
Schiene
Platte
|