Baureihe
|
TeSys
|
Produktname
|
TeSys D
TeSys Deca
|
Produkt oder Komponententyp
|
Schütz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LC1D
|
Anwendung des Schützes
|
Motorsteuerung
Widerstandslast
|
Nutzungskategorie
|
AC-1
AC-4
AC-3
AC-3e
|
Beschreibung der Pole
|
3P
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 NO
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
Hauptstromkreis: 1000 V AC 25 - 400 Hz
|
Nennbetriebsstrom Ie
|
95 A 60 °C) bei <= 440 V AC-3 für Hauptstromkreis
125 A 60 °C) bei <= 690 V AC-1 für Hauptstromkreis
95 A 60 °C) bei <= 440 V AC-3e für Hauptstromkreis
|
Motorleistung (kW)
|
25 kW bei 220-230 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 380-400 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 415-440 V AC 50 Hz (AC-3)
55 kW bei 500 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 660-690 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 1000 V AC 50 Hz (AC-3)
|
Motorleistung PS (UL / CSA Standards)
|
7,5 hp bei 120 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
15 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motor
30 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
30 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
60 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
60 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motor
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
Steuerkreisspannung
|
115 V AC 50/60 Hz
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
8 kV entspricht IEC 60947
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
125 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
|
Irms Nenneinschaltleistung
|
1100 A bei 440 V AC für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1100 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
|
Nennkurzzeitstrom Icw
|
1100 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
800 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
400 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
135 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
|
Zugehörige Absicherung
|
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
200 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
160 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
|
Mittlere Impedanz
|
0,8 MOhm - Ith 125 A 50 Hz für Hauptstromkreis
|
Nennisolationsspannung Ui
|
Hauptstromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
|
Elektrische Lebensdauer
|
1,2 Mcycles 95 A AC-3
1,3 Mcycles 125 A AC-1
1,2 Mcycles 95 A AC-3e
|
Verlustleistung je Pol
|
12,5 W AC-1
7,2 W AC-3
7,2 W AC-3e
|
Sicherheitsabdeckung
|
Mit
|
Montagehalterung
|
Schiene
Platte
|
Standards
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
|
Produktzertifizierungen
|
IECEE CB-Schema
UL
CSA
CCC
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
DNV-GL
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 4…50 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 2 Kabel 4…25 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 4…50 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 2 Kabel 4…16 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 4…50 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 2 Kabel 4…25 mm²starr ohne Aderendhülse
|
Anzugsmoment
|
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
Hauptstromkreis: 12 Nm - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6 bis Ø 8
Hauptstromkreis: 12 Nm - auf Stecker Sechskant 4 mm
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher pozidriv No 2
|
Ansprechzeit
|
20 - 35 ms Schließung
6 - 20 ms Öffnung
|
Sicherheitslevel
|
B10d = 1,3 Mcycles Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20 Mcycles Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
4 Mcycles
|
Maximale Betriebsrate
|
3600 cyc/h bei <60 °C
|
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
0,8 - 1,1Uc -40…55 °C betriebsbereit AC 50 Hz
0,85-1,1 Uc -40…55 °C betriebsbereit AC 60 Hz
0,3 - 0,6 Uc -40…70 °C Abfall AC 50/60 Hz
1...1.1 Uc 55…70 °C betriebsbereit AC 50/60 Hz
|
Anzugsleistung in VA
|
245 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
26 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
|
Wärmeableitung
|
6…10 W bei 50/60 Hz
|
Ausführung der Hilfskontakte
|
Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
|
Anzeige Schaltkreisfrequenz
|
25 - 400 Hz
|
Minimaler Schaltstrom
|
5 mA für Signalschaltkreis
|
Minimale Schaltspannung
|
17 V für Signalschaltkreis
|
Nicht überlappende Zeit
|
1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
|
Isolationswiderstand
|
> 10 MOhm für Signalschaltkreis
|