Schneider-Electric
 
LC1D95P7 Bild- scope
LC1D95P7
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 45 kW, 95 A, 400 V AC3, Spule 230 V AC
EAN Code EAN Code: 
3389110451733
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Baureihe TeSys Deca
Produkt- oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1D
Anwendung des Schützes Ohmsche Last
Motorsteuerung
Nutzungskategorie AC-3
AC-3e
AC-4
AC-1
Beschreibung der Pole 3P
[Ue] Betriebsbemessungsspannung Stromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
[Ie] Betriebsbemessungstrom 95 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3 für Stromkreis
125 A (bei <60 °C) bei <= 690 V AC-1 für Stromkreis
95 A (bei <60 °C) bei <= 440 V AC-3e für Stromkreis
[Uc] Steuerkreisspannung 230 V AC 50/60 Hz
Zusatzmerkmale
Motorleistung (kW) 25 kW bei 220 - 230 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 380 - 400 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 415 - 440 V AC 50 Hz (AC-3)
55 kW bei 500 V AC 50 Hz (AC-3)
45 kW bei 660 - 690 V AC 50 Hz (AC-3)
15 kW bei 400 V AC 50 Hz (AC-4)
25 kW bei 220 - 230 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW bei 380 - 400 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW bei 415 - 440 V AC 50 Hz (AC-3e)
55 kW bei 500 V AC 50 Hz (AC-3e)
45 kW bei 660 - 690 V AC 50 Hz (AC-3e)
Motorleistung PS (UL / CSA Standards) 7,5 hp bei 120 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
15 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 1 Phase Motoren
30 hp bei 200/208 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
30 hp bei 230/240 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
60 hp bei 460/480 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
60 hp bei 575/600 V AC 60 Hz für 3 Phasen Motoren
Kompatibilitätscode LC1D
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 S
Sicherheitsabdeckung Mit
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft 10 A (bei 60 °C) für Signalschaltkreis
125 A (bei 60 °C) für Stromkreis
[Irms] Bemessungseinschaltvermögen 1100 A bei 440 V AC für Stromkreis entspricht IEC 60947
140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
Nenn-Unterbrechungskapazität 1100 A bei 440 V für Stromkreis entspricht IEC 60947
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit 1100 A 40 °C - 1 s für Stromkreis
800 A 40 °C - 10 s für Stromkreis
400 A 40 °C - 1 min für Stromkreis
135 A 40 °C - 10 min für Stromkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
200 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Stromkreis
160 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Stromkreis
Durchschnittliche Impedanz 0,8 MOhm - Ith 125 A 50 Hz für Stromkreis
Verlustleistung pro Pol 12,5 W AC-1
7,2 W AC-3
7,2 W AC-3e
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung Stromkreis: 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
Stromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Stromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Überspannungskategorie III
Verschmutzungsgrad 3
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit 8 kV entspricht IEC 60947
Niveau des Sicherheitslevels B10d = 1,3 Mcycles Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20 Mcycles Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 4 Mcycles
Elektrische Lebensdauer 1,2 Mcycles 95 A AC-3
1,3 Mcycles 125 A AC-1
1,2 Mcycles 95 A AC-3e
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz Standard
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,8 - 1,1Uc (-40…55 °C):Betrieb AC 50 Hz
0,85 - 1,1 Uc (-40…55 °C):Betrieb AC 60 Hz
0,3 - 0,6 Uc (-40…70 °C):Abfallspannung AC 50/60 Hz
1 - 1,1 Uc (55…70 °C):Betrieb AC 50/60 Hz
Anzugsleistung in VA 245 VA 60 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
245 VA 50 Hz cos phi 0,75 (bei 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 26 VA 60 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
26 VA 50 Hz cos phi 0,3 (bei 20 °C)
Wärmeabgabe 6…10 W at 50/60 Hz
Betriebszeit 20 - 35 ms Schließung
6 - 20 ms Öffnung
Max. Betriebsrate 3600 cyc/h 60 °C
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…2,5 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 1…4 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 4…25 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 4…16 mm² - Kabelfestigkeit: flexibel mit Kabelende
Stromkreis: Stecker 1 4…50 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
Stromkreis: Stecker 2 4…25 mm² - Kabelfestigkeit: starr ohne Kabelende
[M] Anzugsdrehmoment Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher flach Ø 6
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Philips Nr. 2
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker - mit Schraubenzieher flach Ø 6 bis Ø 8
Stromkreis: 12 Nm - auf Stecker Sechskant Schraubenkopf 4 mm
Steuerkreis: 1,2 Nm - auf Schraubklemmenleisten - mit Schraubenzieher Position Nr. 2
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Typ der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Signalisierungskreisfrequenz 25 - 400 Hz
Min. Schaltspannung 17 V for Signalschaltkreis
Min. Schaltstrom 5 mA for Signalschaltkreis
Isolierwiderstand > 10 MOhm for Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Montagehalterung Platte
Schiene
Montage
Normen EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
GB/T 14048.4
Produktzertifizierungen IECEE CB-Schema
UL
CSA
CCC
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
RINA
BV
DNV-GL
Schutzart (IP) IP20 Vorderseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Klimafestigkeit Entspricht IACS E10 Feuchtwärme-Exposition
Zulässige Geräte-Umgebungstemperatur -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Betriebshöhe 0 - 3.000 m
Feuerbeständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Robustheit Schwingungen Schütz geöffnet (2 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geöffnet (8 Gn für 11 ms)
Schwingungen Schütz geschlossen (3 Gn, 5 - 300 Hz)
Schocks Schütz geschlossen (10 Gn für 11 ms)
Höhe 127 mm
Breite 85 mm
Tiefe 130 mm
Produktgewicht 1,61 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,500 cm
VPE 1 Breite 13,500 cm
VPE 1 Länge 14,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,569 kg
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 5
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 8,089 kg
VPE 3 Art P06
VPE 3 Menge 80
VPE 3 Höhe 75,000 cm
VPE 3 Breite 80,000 cm
VPE 3 Länge 60,000 cm
VPE 3 Gewicht 137,424 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months