Schneider-Electric
 
LC1DT40FE7 Bild- scope
LC1DT40FE7
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 115 V AC
EAN Code: 
3389110244762
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
TeSys Deca
Produktname TeSys D
TeSys Deca
Produkt oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1D
Anwendung des Schützes Widerstandslast
Nutzungskategorie AC-1
Beschreibung der Pole 4P
Strommast Kontaktzusammensetzung 4 NO
Betriebsbemessungsspannung Ue Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Hauptstromkreis: <= 300 V DC
Nennbetriebsstrom Ie 40 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
Steuerkreisspannung 115 V AC 50/60 Hz
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie III
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
40 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
Irms Nenneinschaltleistung 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
450 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 450 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nennkurzzeitstrom Icw 50 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
120 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
240 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
380 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
63 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
40 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
Mittlere Impedanz 2 MOhm - Ith 40 A 50 Hz für Hauptstromkreis
Nennisolationsspannung Ui Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Elektrische Lebensdauer 1,4 Mcycles 40 A AC-1 bei Ue <= 440 V
Verlustleistung je Pol 3,2 W AC-1
Sicherheitsabdeckung Mit
Montagehalterung Schiene
Platte
Standards CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Produktzertifizierungen UL
CSA
RINA
LROS (Lloyds register of shipping)
GL
BV
DNV
GOST
CCC
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 2,5…10 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 2 Kabel 2,5…10 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 2,5…10 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 2 Kabel 2,5…10 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 2,5…16 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Stecker 2 Kabel 2,5…16 mm²starr ohne Aderendhülse
Anzugsmoment Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
Hauptstromkreis: 1,7 Nm - auf Stecker - mit Schraubendreher Flach Ø 6
Hauptstromkreis: 1,7 Nm - auf Stecker - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher pozidriv No 2
Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher pozidriv No 2
Ansprechzeit 4 - 19 ms Öffnung
12 - 22 ms Schließung
Sicherheitslevel B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 15 Mcycles
Maximale Betriebsrate 3600 cyc/h bei <60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,6 Uc -40…70 °C Abfall AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 50 Hz
0,85-1,1 Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C betriebsbereit AC 50/60 Hz
Anzugsleistung in VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Wärmeableitung 2…3 W bei 50/60 Hz
Ausführung der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Anzeige Schaltkreisfrequenz 25 - 400 Hz
Minimaler Schaltstrom 5 mA für Signalschaltkreis
Minimale Schaltspannung 17 V für Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Isolationswiderstand > 10 MOhm für Signalschaltkreis
Montage
Schutzart (IP) IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Verschmutzungsgrad 3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Aufstellungshöhe 0 - 3000 m
Feuer Beständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Festigkeit Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz
Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 - 300 Hz
Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
Erschütterungen Schütz geöffnet: 8 g für 11 ms
Höhe 91 mm
Breite 45 mm
Tiefe 99 mm
Produktgewicht 0,425 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 476 g
Höhe VPE1 5,5 cm
Breite VPE1 9,5 cm
Länge VPE1 11,8 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 16
Gewicht VPE2 8,047 kg
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months