Schneider-Electric
 
LC1DT60AE7 Bild- scope
LC1DT60AE7
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 48 V AC
EAN Code: 
3389119409254
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
TeSys Deca
Produktname TeSys D
TeSys Deca
Produkt oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1D
Anwendung des Schützes Widerstandslast
Nutzungskategorie AC-1
Beschreibung der Pole 4P
Strommast Kontaktzusammensetzung 4 NO
Betriebsbemessungsspannung Ue Hauptstromkreis: <= 690 V AC 25 - 400 Hz
Hauptstromkreis: <= 300 V DC
Nennbetriebsstrom Ie 60 A 60 °C) bei <= 440 V AC AC-1 für Hauptstromkreis
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
Steuerkreisspannung 48 V AC 50/60 Hz
Aufbau der Hilfskontakte 1 S + 1 Ö
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 6 kV entspricht IEC 60947
Überspannungskategorie III
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 10 A bei <60 °C für Signalschaltkreis
60 A bei <60 °C für Hauptstromkreis
Irms Nenneinschaltleistung 140 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
250 A DC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
800 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 800 A bei 440 V für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
Nennkurzzeitstrom Icw 320 A bei <40 °C - 10 s für Hauptstromkreis
720 A bei <40 °C - 1 s für Hauptstromkreis
72 A bei <40 °C - 10 min. für Hauptstromkreis
165 A bei <40 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
100 A - 1 s für Signalschaltkreis
120 A - 500 ms für Signalschaltkreis
140 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947-5-1
80 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 1 für Hauptstromkreis
80 A gG bei <= 690 V Koordination Typ 2 für Hauptstromkreis
Mittlere Impedanz 1,6 MOhm - Ith 60 A 50 Hz für Hauptstromkreis
Nennisolationsspannung Ui Hauptstromkreis: 600 V CSA zertifiziert
Hauptstromkreis: 600 V UL zertifiziert
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-1
Signalschaltkreis: 600 V CSA zertifiziert
Signalschaltkreis: 600 V UL zertifiziert
Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Elektrische Lebensdauer 1,4 Mcycles 60 A AC-1 bei Ue <= 440 V
Verlustleistung je Pol 5,8 W AC-1
Sicherheitsabdeckung Mit
Montagehalterung Schiene
Platte
Standards CSA C22.2 No 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
Produktzertifizierungen RINA
GL
DNV
CSA
BV
LROS (Lloyds register of shipping)
GOST
UL
CCC
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmschraube 1 Kabel 1…35 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmschraube 2 Kabel 1…25 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmschraube 1 Kabel 1…35 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmschraube 2 Kabel 1…25 mm²flexibel mit Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmschraube 1 Kabel 1…35 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Klemmschraube 2 Kabel 1…25 mm²starr ohne Aderendhülse
Anzugsmoment Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
Hauptstromkreis: 8 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel 25…35 mm² Sechskant 4 mm
Hauptstromkreis: 5 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - Kabel 1…25 mm² Sechskant 4 mm
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher pozidriv No 2
Hauptstromkreis: 2,5 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher pozidriv No 2
Ansprechzeit 4 - 19 ms Öffnung
12 - 26 ms Schließung
Sicherheitslevel B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 6 Mcycles
Maximale Betriebsrate 3600 cyc/h bei <60 °C
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie Ohne integriertes Beschaltungsmodul
Steuerkreisspannungsgrenzen 0,3 - 0,6 Uc -40…70 °C Abfall AC 50/60 Hz
0,8 - 1,1Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 50 Hz
0,85-1,1 Uc -40…60 °C betriebsbereit AC 60 Hz
1...1.1 Uc 60…70 °C betriebsbereit AC 50/60 Hz
Anzugsleistung in VA 140 VA 60 Hz cos phi 0,75 20 °C)
160 VA 50 Hz cos phi 0,75 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 13 VA 60 Hz cos phi 0,3 20 °C)
15 VA 50 Hz cos phi 0,3 20 °C)
Wärmeableitung 4…5 W bei 50/60 Hz
Ausführung der Hilfskontakte Typ mechanisch verbunden 1 S + 1 Ö entspricht IEC 60947-5-1
Typ Spiegelkontakt 1 Ö entspricht IEC 60947-4-1
Anzeige Schaltkreisfrequenz 25 - 400 Hz
Minimaler Schaltstrom 5 mA für Signalschaltkreis
Minimale Schaltspannung 17 V für Signalschaltkreis
Nicht überlappende Zeit 1,5 ms bei Aberregung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
1,5 ms bei Ansteuerung zwischen Schließer- und Öffnerkontakt
Isolationswiderstand > 10 MOhm für Signalschaltkreis
Montage
Schutzart (IP) IP20 Frontseite entspricht IEC 60529
Schutzbehandlung TH entspricht IEC 60068-2-30
Verschmutzungsgrad 3
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
60…70 °C mit Unterlastung
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Aufstellungshöhe 0 - 3000 m
Feuer Beständigkeit 850 °C entspricht IEC 60695-2-1
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Mechanische Festigkeit Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz
Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 - 300 Hz
Erschütterungen Schütz geschlossen: 15 g für 11 ms
Erschütterungen Schütz geöffnet: 10 Gn for 11 ms
Höhe 122 mm
Breite 70 mm
Tiefe 120 mm
Produktgewicht 1,09 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 1,088 kg
Höhe VPE1 7,8 cm
Breite VPE1 15,4 cm
Länge VPE1 13,6 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
PVC-frei Ja
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months