[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
250 A (bei 40 °C)
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
1200 A entspricht IEC 60947-4-1
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
1200 A 40 °C - 10 s
700 A 40 °C - 30 s
600 A 40 °C - 1 min
450 A 40 °C - 3 min
350 A 40 °C - 10 min
|
Zugehörige Absicherung
|
160 A aM bei <= 440 V
250 A gG bei <= 440 V
|
Durchschnittliche Impedanz
|
0,35 MOhm - Ith 250 A 50 Hz
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V entspricht IEC 60947-4-1
1500 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
|
Verlustleistung pro Pol
|
22 W AC-1
8 W AC-3
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Strommast Kontaktzusammensetzung
|
3 S
|
Motorleistung (kW)
|
75 kW bei 380 - 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW bei 660 - 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
40 kW bei 220 - 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betrieb: 0,85 - 1,1 Uc (bei 55 °C)
Abfallspannung: 0,15 - 0,2 Uc (bei 55 °C)
|
Mechanische Lebensdauer
|
10 Mcycles
|
Anzugsleistung in W
|
560 W (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in W
|
4,5 W bei 20 °C
|
Max. Betriebsrate
|
2400 cyc/h 55 °C
|
Betriebszeit
|
30 - 40 ms Schließung
30 - 50 ms Öffnung
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm²flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 1 Kabel(n) 1…4 mm²starr ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…4 mm²starr ohne Kabelende
Stromkreis: Schiene 2 Kabel(n) - Schienenquerschnitt: 25 x 3 mm
Stromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 Kabel(n) 120 mm²
Stromkreis: Stecker 1 Kabel(n) 120 mm²
Stromkreis: Schraubenverbindung
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,2 Nm
Stromkreis: 18 Nm
|
Montagehalterung
|
Platte
|
Wärmeabgabe
|
4,5 W
|
Normen
|
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-4-1
|
Produktzertifizierungen
|
BV
RMRoS
ABS
RINA
UL
CCC
CB
LROS (Lloyds register of shipping)
DNV
UKCA
|
Kompatibilitätscode
|
LC1F
|
Steuerstromkreis-Typ
|
DC Standard
|