Schneider-Electric
 
LC1F150R7 Bild- scope
LC1F150R7
Leistungsschütz LC1F 3p, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 440 V AC
EAN Code: 
3389118093829
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys F
Produkt oder Komponententyp Schütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC1F
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Widerstandslast
Nutzungskategorie AC-3
AC-1
AC-4
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 NO
Betriebsbemessungsspannung Ue <= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Nennbetriebsstrom Ie 250 A 40 °C) bei <= 440 V AC-1
150 A 55 °C) bei <= 440 V AC-3
Motorleistung (kW) 75 kW bei 380-400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW bei 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW bei 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
90 kW bei 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
100 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
40 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW bei 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Steuerkreisspannung 440 V AC 40 - 400 Hz
Zusatzmerkmale
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
Überspannungskategorie III
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 250 A bei <40 °C
Nenn-Unterbrechungskapazität 1200 A entspricht IEC 60947-4-1
Nennkurzzeitstrom Icw 1200 A bei <40 °C - 10 s
700 A bei <40 °C - 30 s
600 A bei <40 °C - 1 min.
450 A bei <40 °C - 3 min.
350 A bei <40 °C - 10 min.
Zugehörige Absicherung 160 A aM bei <= 440 V
250 A gG bei <= 440 V
Mittlere Impedanz 0,35 MOhm - Ith 250 A 50 Hz
Nennisolationsspannung Ui 1000 V entspricht IEC 60947-4-1
1500 V entspricht VDE 0110 Gruppe C
Verlustleistung je Pol 22 W AC-1
8 W AC-3
Montagehalterung Platte
Normen EN 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
Produktzertifizierungen UL
CB
BV
DNV
CCC
RINA
RMRoS
ABS
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
Anschlüsse - Klemmen Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…4 mm²starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Schiene 2 Kabel - Schienenquerschnitt: 25 x 3 mm
Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen 1 Kabel 120 mm²
Hauptstromkreis: Stecker 1 Kabel 120 mm²
Hauptstromkreis: verschraubter Anschluss
Anzugsmoment Steuerkreis: 1,2 Nm
Hauptstromkreis: 18 Nm
Steuerkreisspannungsgrenzen Betriebsbereit: 0,85-1,1 Uc 40 - 400 Hz 55 °C)
Abfall: 0,35 - 0,55 Uc 40 - 400 Hz 55 °C)
Anzugsleistung in VA 770 VA 40 - 400 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 8,1 VA 40 - 400 Hz cos phi 0,9 20 °C)
Wärmeableitung 5,9…7,2 W
Ansprechzeit 35 ms Schließung (bei Uc)
130 ms Öffnung (bei Uc)
Mechanische Lebensdauer 10 Mcycles
Maximale Betriebsrate 2400 cyc/h bei <55 °C
Kompatibilitätscode LC1F
Montage
Schutzart (IP) IP2x Frontseite mit Schutzabdeckungen entspricht IEC 60529
IP2x Frontseite mit Schutzabdeckungen entspricht VDE 0106
Schutzbehandlung TH
Umgebungstemperatur bei Betrieb -40…60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -60…80 °C
Geräte-Umgebungstemperatur 60…70 °C bei Uc
Aufstellungshöhe 3000 m ohne Leistungsreduzierung
Höhe 170 mm
Breite 163,5 mm
Tiefe 171 mm
Produktgewicht 3,43 kg
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 4,19 kg
Höhe VPE1 21 cm
Breite VPE1 20 cm
Länge VPE1 24 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months