Schneider-Electric
 
LC1K0610S7 Bild- scope
LC1K0610S7
Leistungsschütz LC1K 3p, +1S, 2.2 kW, 6 A, 400 V AC3, Spule 500 V AC
EAN Code: 
3389110487688
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produkt oder Komponententyp Schütz
Produktname TeSys K
Kurzbezeichnung des Geräts LC1K
Geräteanwendung Steuerung
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Zusatzmerkmale
Nutzungskategorie AC-3
AC-4
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 NO
Betriebsbemessungsspannung Ue Hauptstromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
Signalschaltkreis: <= 690 V AC 50/60 Hz
Nennbetriebsstrom Ie 6 A bei <= 440 V AC AC-3 für Hauptstromkreis
Steuerstromkreis-Typ AC bei 50/60 Hz
Steuerkreisspannung 500 V AC 50/60 Hz
Motorleistung (kW) 1,5 kW bei 220-230 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW bei 380-415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW bei 440 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW bei 480 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW bei 500 - 600 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW bei 660-690 V AC 50/60 Hz AC-3
1,5 kW bei 400 V AC 50/60 Hz AC-4
Aufbau der Hilfskontakte 1S
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
Überspannungskategorie III
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 20 A bei <50 °C für Hauptstromkreis
10 A bei <50 °C für Signalschaltkreis
Irms Nenneinschaltleistung 110 A AC für Hauptstromkreis entspricht NF C 63-110
110 A AC für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
110 A AC für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 110 A bei 415 V entspricht IEC 60947
110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
110 A bei 220-230 V entspricht IEC 60947
110 A bei 380-400 V entspricht IEC 60947
70 A bei 660-690 V entspricht IEC 60947
Nennkurzzeitstrom Icw 90 A bei <50 °C - 1 s für Hauptstromkreis
85 A bei <50 °C - 5 s für Hauptstromkreis
80 A bei <50 °C - 10 s für Hauptstromkreis
60 A bei <50 °C - 30 s für Hauptstromkreis
45 A bei <50 °C - 1 min. für Hauptstromkreis
40 A bei <50 °C - 3 min. für Hauptstromkreis
20 A bei <50 °C - >= 15 min. für Hauptstromkreis
80 A - 1 s für Signalschaltkreis
90 A - 500 ms für Signalschaltkreis
110 A - 100 ms für Signalschaltkreis
Zugehörige Absicherung 25 A gG bei <= 440 V für Hauptstromkreis
25 A aM für Hauptstromkreis
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht IEC 60947
10 A gG für Signalschaltkreis entspricht VDE 0660
Mittlere Impedanz 3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Hauptstromkreis
Nennisolationsspannung Ui Hauptstromkreis: 600 V entspricht UL 508
Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Signalschaltkreis: 690 V entspricht IEC 60947-5-1
Signalschaltkreis: 600 V entspricht UL 508
Hauptstromkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 No 14
Signalschaltkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 No 14
Isolationswiderstand > 10 MOhm für Signalschaltkreis
Anzugsleistung in VA 30 VA 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 4,5 VA 20 °C)
Wärmeableitung 1,3 W
Steuerkreisspannungsgrenzen Betriebsbereit: 0,8 - 1,15 Uc 50 °C)
Abfall: 0,2 - 0,75 Uc 50 °C)
Anschlüsse - Klemmen Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 1,5…4 mm²starr
Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,75…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Klemmen mit Schraubklemmung 1 Kabel 0,34…2,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1,5…4 mm²starr
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,75…4 mm²flexibel ohne Aderendhülse
Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 0,34…1,5 mm²flexibel mit Aderendhülse
Maximale Betriebsrate 3600 cyc/h
Ausführung der Hilfskontakte Typ unverzögert 1S
Anzeige Schaltkreisfrequenz <= 400 Hz
Minimaler Schaltstrom 5 mA für Signalschaltkreis
Minimale Schaltspannung 17 V für Signalschaltkreis
Montagehalterung Platte
Schiene
Anzugsmoment 1,3 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Kreuz Nr. 2
1,3 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung - mit Schraubendreher Flach Ø 6
Ansprechzeit 10 - 20 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
10 - 20 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
Sicherheitslevel B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
Überschneidungsfreier Abstand 0,5 mm
Mechanische Lebensdauer 10 Mcycles
Elektrische Lebensdauer 1,3 Mcycles 6 A AC-3 bei Ue <= 440 V
Mechanische Festigkeit Erschütterungen Schütz geschlossen, auf X-Achse: 10 Gn for 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Erschütterungen Schütz geschlossen, auf Y-Achse: 15 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Erschütterungen Schütz geschlossen, auf Z-Achse: 15 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Erschütterungen Schütz offen, auf X-Achse: 6 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Erschütterungen Schütz offen, auf Y-Achse: 10 Gn for 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Erschütterungen Schütz offen, auf Z-Achse: 10 Gn for 11 ms entspricht IEC 60068-2-27
Vibrationen Schütz geschlossen: 4 g, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Vibrationen Schütz geöffnet: 2 g, 5 - 300 Hz entspricht IEC 60068-2-6
Höhe 58 mm
Breite 45 mm
Tiefe 57 mm
Produktgewicht 0,18 kg
Montage
Standards BS 5424
IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
Produktzertifizierungen CSA
UL
Schutzart (IP) IP2x entspricht VDE 0106
Schutzbehandlung TC entspricht IEC 60068
TC entspricht DIN 50016
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…80 °C
Aufstellungshöhe 2000 m ohne Lastminderung
Flammenfestigkeit V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
Packing Units
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Verpackungsgewicht (Lbs) 180 g
Höhe VPE1 4,8 cm
Breite VPE1 6,2 cm
Länge VPE1 6,6 cm
Verpackungstyp VPE2 S02
Inhaltsmenge VPE2 1
Gewicht VPE2 635 g
Höhe VPE2 15 cm
Breite VPE2 30 cm
Länge VPE2 40 cm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Contractual warranty
Garantie 18 months