Schneider-Electric
 
LC2K09105E7 Bild- scope
LC2K09105E7
Wendeschützkombination, 3p+1S, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 48V 50/60Hz
EAN Code: 
3389110492576
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe TeSys
Produktname TeSys K
Produkt oder Komponententyp Wendeschütz
Kurzbezeichnung des Geräts LC2K
Geräteanwendung Steuerung
Anwendung des Schützes Motorsteuerung
Widerstandslast
Nutzungskategorie AC-3
AC-4
AC-1
Erläuterungen zum Gerät Vorgefertigt mit reversierender Leistungssammelschiene
Beschreibung der Pole 3P
Strommast Kontaktzusammensetzung 3 NO
Betriebsbemessungsspannung Ue Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
Signalling circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz
Nennbetriebsstrom Ie 20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
16 A (at <70 °C) at 690 V AC AC-1 for power circuit
9 A at <= 440 V AC AC-3 for power circuit
Motorleistung (kW) 2.2 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz
4 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz
4 kW at 440 V AC 50/60 Hz
4 kW at 480 V AC 50/60 Hz
4 kW at 500...600 V AC 50/60 Hz
4 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
Steuerstromkreis-Typ AC at 50/60 Hz
Steuerkreisspannung 48 V AC 50/60 Hz
Aufbau der Hilfskontakte 1S
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp] 8 kV
Überspannungskategorie III
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith) 20 A (at 50 °C) for power circuit
10 A (at 50 °C) for signalling circuit
Irms Nenneinschaltleistung 110 A AC for power circuit conforming to NF C 63-110
110 A AC for power circuit conforming to IEC 60947
110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947
Nenn-Unterbrechungskapazität 110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
Nennkurzzeitstrom Icw 90 A 50 °C - 1 s for power circuit
85 A 50 °C - 5 s for power circuit
80 A 50 °C - 10 s for power circuit
60 A 50 °C - 30 s for power circuit
45 A 50 °C - 1 min for power circuit
40 A 50 °C - 3 min for power circuit
80 A - 1 s for signalling circuit
90 A - 500 ms for signalling circuit
110 A - 100 ms for signalling circuit
20 A 50 °C - >= 15 min for power circuit
Zugehörige Absicherung 25 A gG at <= 440 V for power circuit
25 A aM for power circuit
10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947
10 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660
Mittlere Impedanz 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit
Nennisolationsspannung Ui Power circuit: 600 V conforming to UL 508
Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-5-1
Signalling circuit: 600 V conforming to UL 508
Power circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
Signalling circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
Elektrische Lebensdauer 0.18 Mcycles 20 A AC-1 at Ue <= 440 V
1.3 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V
Verriegelungsart Mechanisch
Montagehalterung Schiene
Platte
Normen IEC 60947
NF C 63-110
VDE 0660
BS 5424
Produktzertifizierungen CSA
UL
Anschlüsse - Klemmen Solder pins - busbar cross section: 1.5 x 0.9 mm
Ansprechzeit 10...20 ms coil energisation and NO closing
10...20 ms coil de-energisation and NO opening
Sicherheitslevel B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
Mechanische Lebensdauer 5 Mcycles
Maximale Betriebsrate 3600 cyc/h
Zusatzmerkmale
Steuerkreisspannungsgrenzen Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Drop-out: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
Anzugsleistung in VA 30 VA (at 20 °C)
Halteleistungsaufnahme in VA 4.5 VA (at 20 °C)
Wärmeableitung 1.3 W
Ausführung der Hilfskontakte Type instantaneous 1 NO
Anzeige Schaltkreisfrequenz <= 400 Hz
Minimaler Schaltstrom 5 mA for signalling circuit
Minimale Schaltspannung 17 V for signalling circuit
Überschneidungsfreier Abstand 0.5 mm
Isolationswiderstand > 10 MOhm for signalling circuit
Montage
Schutzart (IP) IP20 conforming to VDE 0106
Schutzbehandlung TC conforming to IEC 60068
TC conforming to DIN 50016
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -50…80 °C
Aufstellungshöhe 2000 m without derating
Flammenfestigkeit V1 conforming to UL 94
Requirement 2 conforming to NF F 16-101
Requirement 2 conforming to NF F 16-102
Mechanische Festigkeit Shocks contactor closed, on X axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Shocks contactor closed, on Y axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Shocks contactor closed, on Z axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Shocks contactor opened, on X axis: 6 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Shocks contactor opened, on Y axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Shocks contactor opened, on Z axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
Vibrations contactor opened: 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
Höhe 58 mm
Breite 90 mm
Tiefe 57 mm
Produktgewicht 0,39 kg
Packing Units
Verpackungsgewicht (Lbs) 0,402 kg
Höhe VPE1 0,650 dm
Breite VPE1 0,920 dm
Länge VPE1 0,600 dm
Offer Sustainability
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months