Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Betriebsbereit: 0,8 - 1,15 Uc 50 °C)
Abfall: 0,1 - 0,75 Uc 50 °C)
|
Nennisolationsspannung Ui
|
Hauptstromkreis: 600 V entspricht UL 508
Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
Hauptstromkreis: 600 V entspricht CSA C22.2 No 14
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
8 kV
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Montagehalterung
|
Leiterplatten
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
Anforderung 2 entspricht NF F 16-101
Anforderung 2 entspricht NF F 16-102
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
Hauptstromkreis: 690 V AC 50/60 Hz
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
20 A bei <50 °C für Hauptstromkreis
|
Irms Nenneinschaltleistung
|
110 A AC für Hauptstromkreis entspricht NF C 63-110
110 A AC für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947
|
Nenn-Unterbrechungskapazität
|
110 A bei 415 V entspricht IEC 60947
110 A bei 440 V entspricht IEC 60947
80 A bei 500 V entspricht IEC 60947
110 A bei 220-230 V entspricht IEC 60947
110 A bei 380-400 V entspricht IEC 60947
70 A bei 660-690 V entspricht IEC 60947
|
Zugehörige Absicherung
|
25 A gG bei <= 440 V für Hauptstromkreis
25 A aM für Hauptstromkreis
|
Mittlere Impedanz
|
3 MOhm - Ith 20 A 50 Hz für Hauptstromkreis
|
Anzugsleistung in W
|
3 W 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in W
|
3 W bei 20 °C
|
Ansprechzeit
|
30 - 40 ms Spulen-Erregung und NO-Schließung
10 ms Spulen-Aberregung und NO-Öffnung
25 - 35 ms Spulen-Erregung und NC-Öffnung
15 ms Entregung der Spule und Schließen des NC-Kontakts
|
Sicherheitslevel
|
B10d = 1369863 Zyklen Schütz mit Nennlast entspricht EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 Zyklen Schütz mit mechanischer Last entspricht EN/ISO 13849-1
|
Mechanische Lebensdauer
|
10 Mcycles
|
Maximale Betriebsrate
|
3600 cyc/h
|
Höhe
|
58 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
57 mm
|
Produktgewicht
|
0,225 kg
|