|
|
|
LR3D146
Motorschutzrelais, 7-10A, 1S+1Ö, Klassse 10, kein Differenzialschutz
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktname
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Produkt oder Komponententyp
|
Nicht-differentielles thermisches Überlastrelais
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LR3D
|
Geräteanwendung
|
Motorschutz
|
Produktkompatibilität
|
LC1D25
LC1D12
LC1D32
LC1D18
LC1D38
LC1D09
|
Netzwerkanschluss
|
AC
DC
|
Überlast-Auslöseklasse
|
Klasse 10A entspricht IEC 60947-4-1
|
Einstellber. für therm. Schutz
|
7…10 A
|
Nennisolationsspannung Ui
|
Hauptstromkreis: 600 V entspricht CSA
Hauptstromkreis: 600 V entspricht UL
Hauptstromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
0 - 400 Hz
|
Montagehalterung
|
Platte, mit speziellem Zubehör
Schiene, mit speziellem Zubehör
Unter Schütz
|
Auslöseschwelle
|
1,14 +/- 0,06 Ir entspricht IEC 60947-4-1
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)
|
5 A für Signalschaltkreis
|
Zulässiger Strom
|
3 A bei 120 V AC-15 für Signalschaltkreis
0,22 A bei 125 V DC-13 für Signalschaltkreis
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC 0 - 400 Hz für Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-4-1
|
Zugehörige Absicherung
|
4 A gG für Signalschaltkreis
4 A BS für Signalschaltkreis
|
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
|
6 kV
|
Phasenausfallempfindlichkeit
|
Auslösestrom 130 % von Ir bei zwei Phasen, die letzte bei 0
|
Betätigungsart
|
Rot Drucktaster: Stopp
Blau Drucktaster: Rest
|
Temperaturausgleich
|
-20…60 °C
|
Anschlussraster
|
14,5 mm
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm² flexibel ohne Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
Steuerkreis: Klemmen mit Schraubklemmung 2 Kabel 1…2,5 mm² starr ohne Aderendhülse
Hauptstromkreis: Ringkabelschuhklemmen
|
Anzugsmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Klemmen mit Schraubklemmung
Hauptstromkreis: 2,3 Nm - auf Ringkabelschuhklemmen M4
|
Höhe
|
66 mm
|
Breite
|
45 mm
|
Tiefe
|
70 mm
|
Produktgewicht
|
0,124 kg
|
Montage
Wetterfestigkeit
|
Entspricht IACS E10
|
Schutzart (IP)
|
IP20entsprichtIEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C ohneLeistungsreduzierung entspricht IEC 60947-4-1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…70 °C
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
|
Mechanische Festigkeit
|
Vibrationsprüfung: 6 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-6
Schockprüfung: 15 g für 11 ms entspricht IEC 60068-2-7
|
Spannungsfestigkeit
|
1,89 kV bei 50 Hz entspricht IEC 60947-1
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Produktzertifizierungen
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
|
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1
|
PCE
|
Anzahl der Geräte pro Packung
|
1
|
Gewicht VPE1
|
152,0 g
|
Höhe VPE1
|
5 cm
|
Breite VPE1
|
7,7 cm
|
Länge VPE1
|
8,8 cm
|
Verpackungstyp VPE2
|
S02
|
Inhaltsmenge VPE2
|
24
|
Gewicht VPE2
|
4,103 kg
|
Höhe VPE2
|
15 cm
|
Breite VPE2
|
30 cm
|
Länge VPE2
|
40 cm
|
Verpackungstyp VPE3
|
P06
|
Inhaltsmenge VPE3
|
384
|
Gewicht VPE3
|
74,148 kg
|
Höhe VPE3
|
77 cm
|
Breite VPE3
|
80 cm
|
Länge VPE3
|
60 cm
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|