|
|
|
LR9D5367
ELEKTRONISK TERMO 60-100A
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys LRD
"TeSys Deca"
|
Produkttype
|
Electronic termisk overbelastning relæ
|
Enheds forkortelse
|
LR9D
|
Relæanvendelse
|
Motor beskyttelse
|
Produktet passer med
|
LC1D115
LC1D150
NSX strømkreds bremser
|
Netværkstype
|
AC
|
Overbelastningsudløsningsklasse
|
Klasse 10 i henhold til IEC 60947-4-1
|
Signalfunktion
|
Alarm
|
Indstillingsområde for termsik beskyttelse
|
60…100 A
|
[Ui] Isolationsspænding
|
Effekt kredsløb: 1000 V i henhold til IEC 60947-4-1
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til CSA
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til UL
|
Produktinformationer
Netværksfrekvens
|
50...60 Hz
|
[Us] forsyningsspænding
|
24 V DC
|
Grænse for forsyningsspænding
|
17…32 V
|
Montagevejledning
|
Under kontaktor
Skinne
|
Grænseværdi for udløsning
|
1.05 +/- 0.06 In alarm i henhold til IEC 60947-4-1
1.12 +/- 0.06 In de-energisation i henhold til IEC 60947-4-1
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
5 A til signal kredsløb
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 0...400 Hz til effekt kredsløb i henhold til IEC 60947-4-1
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
4 A gG for signal kredsløb
4 A BS for signal kredsløb
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Fasefejlsfølsomhed
|
Tripping i 4 s +/- 20 % i henhold til IEC 60947-4-1
|
Betjening
|
Rød trykknap: STOP
Blå trykknap: reset
|
Temperaturkompensering
|
-20…60 °C
|
Koblingsevne i mA
|
0...150 mA
|
Maximum voltage drop
|
<2,5 V lukket state
|
Tilslutningsklemmer
|
Effekt kredsløb: skinner
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kable(r) 0,5…1,5 mm² Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kable(r) 0,5…1,5 mm² Fleksibel uden
Alarm strømkreds: skrueklemmer 1 kable(r) 0,5…1,5 mm² Fleksibel uden
|
Tilspændingsmoment
|
Alarm strømkreds: 0,45 N.m - på skrueklemmer
Effekt kredsløb: 18 N.m - på skinner M8
Styrekredsløb: 1,2 N.m - på skrueklemmer
|
Højde
|
118 mm
|
Bredde
|
115 mm
|
Dybde
|
125 mm
|
Vægt
|
0,885 kg
|
Miljø
Climatic medstand
|
I henhold til IACS E10
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Temperatur ved drift
|
-20…60 °C uden derating i henhold til IEC 60947-4-1
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…70 °C
|
Driftshøjde
|
<= 2000 m uden derating
|
Mekanisk robusthed
|
Vibrationer: 2 Gn, 5...300 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Sjok: 13 Gn til 11 ms i henhold til "IEC 60068-2-7"
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
1,89 kV ved 50 Hz i henhold til IEC 60947-1
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"CSA C22.2 No 60947-5-1"
"GB/T 14048.4"
"GB/T 14048.5"
|
Produktcertificeringer
|
UL
CSA
CCC
"UKCA"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
16,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
934,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,978 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|