Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Us] nominel forsyningsspænding
|
24 V DC til alarm strømkreds
|
Forsyningsspændingsgrænser
|
17…32 V (alarm strømkreds)
|
Montagevejledning
|
Direkte på kontaktor
Plade
|
Grænseværdi for udløsning
|
1.05 +/- 0.06 In alarm i henhold til IEC 60947-4-1
1.12 +/- 0.06 In tripping i henhold til IEC 60947-4-1
|
Stødholdbarhed
|
4 kV i henhold til IEC 61000-4-5
|
Kontakttype og sammensætning
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
5 A til styrekredsløb
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
1000 V AC 50/60 Hz til effekt kredsløb i henhold til VDE 0110 gruppe C
|
[Ui] Isolationsspænding
|
Effekt kredsløb: 1000 V AC i henhold til IEC 60947-4
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
8 kV i henhold til IEC 60947-1
|
Fasefejlsfølsomhed
|
Tripping i 4 s +/- 20 % i henhold til IEC 60947-4-1
|
Nulstille
|
Manuel reset
|
Betjening
|
Dial hvid full-load strøm justerbar
Test knap rød
Trykknap reset
Trykknap rød STOP
Selector switch load balancing
Selector switch klasse 10/20
|
Lokationsindikator
|
Alarm
Trip indikator
|
Temperaturkompensering
|
-20…70 °C
|
Strømforbrug
|
<= 5 mA ingen belastning
|
Switching capacity for alarm
|
0...150 mA
|
Maximum voltage drop
|
<2,5 V lukket state
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel 0,75…2,5 mm² - kabel stivhed: Solid
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel 0,75…4 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel 1…1,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel 1…2,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel 1 mm² - kabel stivhed: Solid
Alarm strømkreds: skrueklemmer 1 kabel 0,5…1,5 mm² - kabel stivhed: Fleksibel - Uden kabeltylle
Effekt kredsløb: lugs-ring terminals M12
|
Spændingsmoment
|
Styrekredsløb: "1.2 N.m" til skrueklemmer
Alarm strømkreds: "0.45 N.m" til skrueklemmer
Effekt kredsløb: "58 N.m" til skrueklemmer
|
Højde
|
228,8 mm
|
Bredde
|
193 mm
|
Dybde
|
127,6 mm
|
Vægt
|
4,16 kg
|
Standarder
|
IEC 60947-4-1
IEC 60255-17
EN 60947-4-1
VDE 0660
IEC 60255-8
|
Produktcertificeringer
|
CSA
UL
"UKCA"
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Temperatur ved drift
|
-20…55 °C i henhold til IEC 60255-8
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Driftshøjde
|
<= 2000 m uden derating
|
Brandmodstand
|
850 °C i henhold til IEC 60695-2-1
|
Mekanisk robusthed
|
Sjok: 13 Gn til 11 ms i henhold til "IEC 60068-2-7"
Vibrationer "5...300 Hz": 2 Gn i henhold til IEC 60068-2-6
|
Dielektrisk gennemslagsholdbarhed
|
6 kV 50 Hz i henhold til IEC 255-5
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
Beskyttet mod elektrostatisk afladning: 6 kV i indirekte tilstand i henhold til IEC 61000-4-2
Beskyttet mod elektrostatisk afladning: 8 kV i luft i henhold til IEC 61000-4-2
Radiated radio-frekvens electromagnetic field immunity test: 10 V/m i henhold til IEC 61000-4-3
Fast transients immunity test: 2 kV i henhold til IEC 61000-4-4
|