|
|
|
LRD313L
Motorschutzrelais, 9-13A, 1S+1Ö, Klasse 20
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
TeSys Deca
|
Produktname
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Thermisches Überlastrelais mit Differenzialschutz
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LRD
|
Geräteanwendung
|
Motorschutz
|
Produktkompatibilität
|
LC1D40A
LC1D65A
LC1D50A
|
Netzwerktyp
|
DC
AC
|
Thermische Auslöseklasse
|
Klasse 20 entspricht IEC 60947-4-1
|
Einstellbereich für thermischen Schutz
|
9…13 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
Stromkreis: 600 V entspricht CSA
Stromkreis: 600 V entspricht UL
Stromkreis: 690 V entspricht IEC 60947-4-1
|
Zusatzmerkmale
Netzwerkfrequenz
|
0 - 400 Hz
|
Montagehalterung
|
Platte, mit speziellem Zubehör
Schiene, mit speziellem Zubehör
Unter Schütz
|
Auslöseschwelle
|
1,14 +/- 0,06 Ir entspricht IEC 60947-4-1
|
Aufbau der Hilfskontakte
|
1 S + 1 Ö
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
5 A für Signalschaltkreis
|
Zulässiger Strom
|
3 A bei 120 V AC-15 für Signalschaltkreis
0,22 A bei 125 V DC-13 für Signalschaltkreis
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
690 V AC 0 - 400 Hz für Stromkreis entspricht IEC 60947-4-1
|
Zugehörige Absicherung
|
4 A gG für Signalschaltkreis
4 A BS für Signalschaltkreis
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV
|
Phasenausfall-Empfindlichkeit
|
Auslösestrom 130 % von Ir auf zwei Phasen, die letzte bei 0
|
Kontrolltyp
|
Rot Drucktaste: Stopp
Blau Drucktaste: Rückstellung
|
Temperaturausgleich
|
-20…60 °C
|
Anschlüsse - Klemmen
|
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² flexibel ohne Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² flexibel mit Kabelende
Steuerkreis: Schraubklemmenleisten 2 Kabel(n) 1…2,5 mm² starr ohne Kabelende
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel(n) 1…35 mm² flexibel ohne Kabelende
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel(n) 1…35 mm² flexibel mit Kabelende
Stromkreis: EverLink BTR-Schraubsteckverbinder 1 Kabel(n) 1…35 mm² starr ohne Kabelende
|
[M] Anzugsdrehmoment
|
Steuerkreis: 1,7 Nm - auf Schraubklemmenleisten
Stromkreis: 5 Nm - auf EverLink BTR-Schraubsteckverbinder
|
Höhe
|
70 mm
|
Breite
|
55 mm
|
Tiefe
|
123 mm
|
Produktgewicht
|
0,375 kg
|
Montage
Klimafestigkeit
|
Entspricht IACS E10
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…60 °C ohne Leistungsminderung entspricht IEC 60947-4-1
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-60…70 °C
|
Flammenfestigkeit
|
V1 entspricht UL 94
|
Mechanische Robustheit
|
Schocks: 15 Gn für 11 ms entspricht IEC 60068-2-7
Schwingungen: 4 Gn entspricht IEC 60068-2-6
|
Durchschlagfestigkeit
|
1,89 kV bei 50 Hz entspricht IEC 60947-1
|
Normen
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
CSA C22.2 Nr. 60947-5-1
EN 50495
|
Produktzertifizierungen
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,35 cm
|
VPE 1 Breite
|
10,67 cm
|
VPE 1 Länge
|
13,72 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
0,41 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|