|
|
|
LUCL18B
Magnetische Steuerungseinheit LUCL 4,5-18A, 24 V, AC
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Baureihe
|
TeSys Ultra
|
Produktname
|
TeSys Ultra
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LUCL
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Magnetisches Steuerungseinheit
|
Geräteanwendung
|
Motorsteuerung
Motorschutz
|
Produktspezifische Anwendung
|
Schutz der Bremseinheit von Frequenzumrichtern und Sanftanlassern
|
Funktion verfügbar
|
Manuelle Rückstellung
Kurzschlussschutz
|
Produktkompatibilität
|
Power base LUB32
Power base LUB38
Power base LUB320
Power base LUB380
Reversing contactor breaker LU2B32B
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
690 V AC
|
Netzwerkfrequenz
|
40 - 60 Hz
|
Lasttyp
|
Drehstrommotor - Kühlung: selbstkühlend
|
Nutzungskategorie
|
AC-41
AC-43
AC-44
|
Motorleistung (kW)
|
7,5 kW bei 400-440 V AC 50/60 Hz
9 kW bei 500 V AC 50/60 Hz
15 kW bei 690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
4,5…18 A
|
Auslöseschwelle
|
14,2 x Ir +/-20 %
|
Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]
|
24 V AC
|
Zusatzmerkmale
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
20 - 26,5 V für AC Schaltkreis 24 V im Betrieb
14,5 V für AC Schaltkreis 24 V Abfall
|
Typische Leistungsaufnahme
|
220 mA bei 24 V AC I max. während Schließen mit LUB32
220 mA bei 24 V AC I max. während Schließen with LUB38
90 mA bei 24 V AC I eff abgedichtet mit LUB32
90 mA bei 24 V AC I eff abgedichtet with LUB38
|
Wärmeableitung
|
3 W für Steuerkreis mit LUB32
3 W für Steuerkreis with LUB38
|
Ansprechzeit
|
35 ms öffnen mit LUB32 für Steuerkreis
35 ms öffnen with LUB38 für Steuerkreis
70 ms schließen mit LUB32 für Steuerkreis
70 ms schließen with LUB38 für Steuerkreis
|
Normen
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, mit Phasentrenner
CSA C22.2 Nr. 60947-4-1, mit Phasentrenner
|
Produktzertifizierungen
|
CE
EAC
ATEX
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V entspricht IEC 60947-6-2
600 V entspricht UL 60947-4-1
600 V entspricht CSA C22.2 Nr. 60947-4-1
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
6 kV entspricht IEC 60947-6-2
|
Sichere Stromkreistrennung
|
400 V SELV zwischen Steuer- und Hilfsstromkreise entspricht IEC 60947-1
400 V SELV zwischen Steuer- oder Hilfsstromkreis und Hauptstromkreis entspricht IEC 60947-1
|
Befestigung
|
Steckbar (Vorderseite)
|
Breite
|
45 mm
|
Höhe
|
66 mm
|
Tiefe
|
60 mm
|
Produktgewicht
|
0,135 kg
|
Kompatibilitätscode
|
LUCL
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP20 Frontplatte und verdrahtete Klemmen entspricht IEC 60947-1
IP20 andere Seiten entspricht IEC 60947-1
IP40 Frontplatte außerhalb Anschlusszone entspricht IEC 60947-1
|
Schutzbehandlung
|
TH entspricht IEC 60068
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…70 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-40…85 °C
|
Betriebshöhe
|
2.000 m
|
Feuer Beständigkeit
|
960 °C Teile zum Montieren von Strom führenden Komponenten entspricht IEC 60695-2-12
650 °C entspricht IEC 60695-2-12
|
Stoßfestigkeit
|
10 Gn Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-27
15 gn Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-27
|
Vibrationsfestigkeit
|
2 Gn, 5…300 Hz, Strompole geöffnet entspricht IEC 60068-2-6
4 Gn, 5…300 Hz, Strompole geschlossen entspricht IEC 60068-2-6
|
Widerstandsfähigkeit gegen elektrostatische Entladung
|
8 kV Level 3 im Freien entspricht IEC 61000-4-2
8 kV Level 4 bei Kontakt entspricht IEC 61000-4-2
|
Verlustfreie Stoßwelle
|
1 kV serieller Modus entspricht IEC 60947-6-2
2 kV Gleichtakt entspricht IEC 60947-6-2
|
Best. gg. Strahlungsfelder
|
10 V/m 3 entspricht IEC 61000-4-3
|
Widerstandsfähigkeit gegen kurze Störsignale
|
2 kV Klasse 3 serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
4 kV Klasse 4 alle Schaltkreise, außer serielle Verbindung entspricht IEC 61000-4-4
|
Störfestigkeit gg. HF-Felder
|
10 V entspricht IEC 61000-4-6
|
Störfest. gg. Kurzzeiteinbr.
|
3 ms
|
Störfestigkeit gegen Spannungsabfälle
|
70 % / 500 ms entspricht IEC 61000-4-11
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
8,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
10,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
127,0 g
|
VPE 2 Art
|
S02
|
VPE 2 Menge
|
23
|
VPE 2 Höhe
|
15,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
3,376 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Entsorgungsinformationen
|
WEEE
|
Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
|
PVC-frei
|
Ja
|
Enthält Halogene
|
Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|