Schneider-Electric
 
LV429424 Bild- scope
LV429424
Auslöserzubehör SDTAM 24/415V AC/DC für ComPact NSX100-250 u. ComPact NSX400/630
EAN Code EAN Code: 
3606480020469
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie ComPact NSX100 - 250
ComPact NSX400 - 630
Baureihe Compact
Kurzbezeichnung des Geräts SDTAM
Produkt oder Komponententyp Thermisches Fehler-Modul
Geräteanwendung Signalisierung
Kompatible Produktfamilie Compact (Compact NSX) Leistungsschalter
Zubehör-/Teilekategorie Zubehör Auslöseeinheit
Bez. der Auslöseeinheit Micrologic 2.3 M
Micrologic 2.2 M
Micrologic 6.3 E-M
Micrologic 6.2 E-M
Zusatzmerkmale
Maximaler Ausgangsstrom 0,08 A
Nennhilfsspannung [UH,nom] 24-415 V AC 50/60 Hz
24-415 V DC
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,0 cm
VPE 1 Breite 5,0 cm
VPE 1 Länge 10,5 cm
VPE 1 Gewicht 58,0 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 46
VPE 2 Höhe 15,0 cm
VPE 2 Breite 30,0 cm
VPE 2 Länge 40,0 cm
VPE 2 Gewicht 3,123 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Circular Econmomy-Eignung
print Entsorgungsinformationen
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months