Schneider-Electric
 
LV430631 Billede - scope
LV430631
Maks.afbr. NSX160F+TM125D 3P3D
El-nr. El-nr.: 
3322707570
EAN-nr EAN-nr: 
3606480011344
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktserie "ComPact NSX100...250"
Enheds forkortelse NSX160F
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Number of poles 3P
Skærmet pols description 3t
[In] mærkestrøm 125 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
85 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
22 kA "Icu" ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA "Icu" ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA "Icu" ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
8 kA "Icu" ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
85 kA "Icu" ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
30 kA "Icu" ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 v AC
Udløserelæ navn TM-D
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LI"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 35 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
85 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
22 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
8 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 40000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 7500 kredsløb ved 690 V "In"
15000 kredsløb ved 690 V "In/2"
20000 kredsløb ved 440 V "In"
40000 kredsløb ved 440 V "In/2"
Montage tilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 35 mm
Beskyttelsestype Overlast besk (termisk)
Kort-circuit beskyttelse (magnetic)
Udløserelæets dimensionering 125 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fixed
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 sekund ved 1.5 x In
15 sekund ved 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Fixed
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 1250 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixed
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Number of slots for electrical auxiliaries 5 spor
Width (W) 105 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vægt 2,2 kg
miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer CCC
EAC
Marine
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 1,817 kg
Forpakning 1 højde 13,8 cm
Forpakning 1 bredde 11,5 cm
Forpakning 1 længde 19,2 cm
Enhedstype forpakning 2 S04
Antal enheder forpakning 2 12
Forpakning 2 vægt 22,63 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 40 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Enhedstype forpakning 3 P12
Antal enheder forpakningstype 3 48
Forpakning 3 vægt 99,456 kg
Forpakning 3 højde 50 cm
Forpakning 3 bredde 80 cm
Forpakning 3 længde 120 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager