|
|
|
LV431533
Fejlstrømsmod. MH 3P NSX250
|
|
|
|
|
Produktet er udgået NOV. 15, 2022
|
|
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
"ComPact NSX100...250"
|
Sortiment
|
Compact
|
Produkttype
|
Vigi add-on
|
Enhedens anvendelse
|
Wiring
|
Serien passer med
|
Compact ("ComPact NSX250") maksimalafbryder
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
[In] mærkestrøm
|
250 A
|
Earth-leakage add-on modul name
|
MH
|
Følsomhedsklasse
|
Klasse A
|
Residual earth-leakage sensitity justerbar type
|
Justerbar 5 indstillinger
|
Jordfejlsføler
|
0,03 A
0,3 A
1 A
3 A
10 A
|
Residual earth-leakage tidsforsinkelse justerbar type
|
Justerbar 4 indstillinger
|
[Δt] residual earth-leakage tidsforsinkelse justerbar
|
310 milisekund
60 milisekund
0 milisekund
150 milisekund
|
Produktinformationer
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
"440...550 V" AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Med
|
Maksimal brudtid
|
800 milisekund
|
Overspændingskategori
|
Klasse II
|
Miljø
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
14,2 cm
|
Package 1 Length
|
17 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,068 kg
|
Bæredygtighed
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|