[Ui] nominal yalıtım voltajı
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
35 kA -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
36 kA -de 380/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
85 kA -de 220/240 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
22 kA -de 525 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
30 kA -de 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
8 kA -de 660/690 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2
|
Mekanik dayanıklılık
|
20000 cycles
|
Elektrik dayanıklılığı
|
5000 cycles -de 690 V In
10000 cycles -de 690 V In/2
10000 cycles -de 440 V In
20000 cycles -de 440 V In/2
|
Montaj desteği
|
Arka plaka
|
Üst bağlantı
|
Ön
|
Aşağı bağlantı
|
Ön
|
Bağlantı aralığı
|
35 mm
|
Koruma tipi
|
L : for aşırı yük koruma (termik)
I : for kısa devre koruması (manyetik)
|
Açma birimi derecesi
|
250 A -de 40 °C
|
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)
|
Ayarlanabilir
|
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range
|
0,7...1 x In
|
Long-time protection delay adjustment type tr
|
Sabit
|
[tr] long-time protection delay adjustment range
|
120…400 s -de 1,5 x In
15 s -de 6 x Ir
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Ayarlanabilir
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
5...10 x In
|
Short-time protection delay adjustment type tsd
|
Sabit
|
Toprak kaçağı koruması
|
Yok
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 slot(lar)
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Ürün ağırlığı
|
2,4 kg
|