|
|
|
LV432757
Lastadskiller NSX400NA 4P
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUN. 30, 2022
|
|
Standard service udføres ikke længere APR. 03, 2023
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
Compact
|
Produktnavn
|
Compact NSX
|
Produkttype
|
Afbryder
|
Enheds forkortelse
|
"Compact NSX400NA"
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Netværkstype
|
AC
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-3
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
AC-22A: 400 A AC 50/60 Hz "220...690 V"
AC-23A: 400 A AC 50/60 Hz "220...690 V"
|
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-3
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV i henhold til IEC 60947-3
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
400 A ved 60 °C
|
[Icm] Nominel kortslutningskapacitet
|
330 kA med upstream beskyttelse strømkreds bremser
7,1 kA switch-diskonnektor alone
|
Brydeevne
|
NA
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til EN 60947-3
Ja i henhold til IEC 60947-3
|
Kontaktpositionsindikator
|
Ja
|
Synlig pause
|
No
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
Produktinformationer
Type af betjening
|
Vippearm
|
Montagemåde
|
Fast
|
Montage tilbehør
|
Bagplade
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
[Icw] nominel modstand
|
1,93 kA gennem 20 s i henhold til IEC 60947-3
5 kA gennem 1 s i henhold til IEC 60947-3
5 kA gennem 3 s i henhold til IEC 60947-3
|
Mekanisk holdbarhed
|
15000 kredsløb i henhold til IEC 60947-3
|
Elektrisk holdbarhed
|
AC-22A: 10000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-3
AC-22A: 2500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-3
AC-22A: 5000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-3
AC-22A: 5000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-3
AC-23A: 10000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-3
AC-23A: 2500 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-3
AC-23A: 5000 kredsløb 440 V AC 50/60 Hz "In" i henhold til IEC 60947-3
AC-23A: 5000 kredsløb 690 V AC 50/60 Hz "In/2" i henhold til IEC 60947-3
|
Afstand imellem tilslutninger
|
45 mm
|
Højde
|
255 mm
|
Bredde
|
185 mm
|
Dybde
|
110 mm
|
Vægt
|
6,8 kg
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947"
UL 508
|
Produktcertificeringer
|
EAC
CCC
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-35…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-55…85 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
20,000 cm
|
Package 1 Length
|
29,400 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
7,020 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
21,736 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|