|
|
|
LV438250
Kompaktlasttrennschalter ComPact NSX200NA DC PV 200A 4P
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung JUN 30, 2022
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 31, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ComPact
|
Produktname
|
ComPact NSX DC
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Lasttrennschalter
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
Compact NSX200NA DC PV
|
Beschreibung der Pole
|
4P
|
Netzwerktyp
|
DC
|
[Ue] Betriebsbemessungsspannung
|
1.000 V DC entspricht IEC 60947-3
|
[Ie] Betriebsbemessungstrom
|
DC-22A: 200 A DC 1.000 V
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V DC entspricht IEC 60947-3
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-3
|
[Ith] Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
|
150 A bei 65 °C
|
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
2,5 kA Lasttrennschalter allein
|
Ausschaltvermögen
|
NA
|
Eignung für Isolation
|
Ja entspricht IEC 60947-3
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Sichtbare Trennstrecke
|
Nein
|
Nutzungskategorie
|
DC-22A
|
Verschmutzungsgrad
|
3 entspricht IEC 60947-3
|
Zusatzmerkmale
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montagemodus
|
Fixiert
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Vorne
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Vorne
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
2,5 kA während 1 s entspricht IEC 60947-3
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen entspricht IEC 60947-3
|
Elektrische Lebensdauer
|
1500 Zyklen 1000 V DC In entspricht IEC 60947-3
|
Anschlussraster
|
35 mm
|
Höhe
|
161 mm
|
Breite
|
140 mm
|
Tiefe
|
186 mm
|
Produktgewicht
|
2,8 kg
|
Montage
Normen
|
EN/IEC 60947
UL 508
|
Produktzertifizierungen
|
EAC
CCC
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht IEC 60529
|
Schutzart (IK)
|
IK07
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
13,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
14,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
19,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,606 kg
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
30,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
40,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
60,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
24,22 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|