Leistungsstufe
|
100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen
|
100 kA bei 220/415 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 440 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 500/525 V AC 50/60 Hz
100 kA bei 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit
|
100 kA 0,5 s
100 kA 1 s
100 kA 3 s
|
[Icm] Bemessungs-Kurzschlusseinschaltvermögen
|
220 kA 220/415 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 440 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 500/525 V AC bei 50/60 Hz
220 kA 660/690 V AC bei 50/60 Hz
|
Sensor rating
|
2500 A
3200 A
4000 A
5000 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
12 kV
|
Verlustleistung in W
|
670 W
|
Max. Abschaltdauer
|
25 ms
|
Max. Reaktionszeit beim Schließen
|
80 ms
|
Montagehalterung
|
Schienen
Grundplatte
|
Anschluss auf der Oberseite
|
Rear
|
Anschluss auf der Unterseite
|
Rückseite
|
Anschlussraster
|
230 mm
|
Mechanische Lebensdauer
|
10000 Zyklen mit regelmäßiger vorbeugender Wartung
|
Elektrische Lebensdauer
|
AC-3: 6000 Zyklen 440/690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-2
AC-23A: 1500 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
AC-23A: 1500 Zyklen 690 V AC 50/60 Hz entspricht EN/IEC 60947-3
|
Höhe
|
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 479 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 300 mm
|
Breite
|
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 1016 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 838 mm
|
Tiefe
|
Leistungsschalter in Einschubtechnik mit Einschubkassette: 403 mm
Leistungsschalter in Einschubtechnik ohne Einschubkassette: 300 mm
|
Produktgewicht
|
300 kg
|
Normen
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
EN/IEC 60947-2 Annex H
IEC 61557-12
|
Produktzertifizierungen
|
CE
IECEE CB-Schema
|