|
|
|
LX1D8M7
Schützspule, 220-230V50/60Hz, für D115
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
TeSys
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Schützspule
|
Kurzbezeichnung des Geräts
|
LX1D8
|
Steuerstromkreis-Typ
|
AC bei 50/60 Hz
|
[Uc] Steuerkreisspannung
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Durchschnittlicher Widerstand
|
9895 Ohm bei 20 °C
|
Induktivität des geschlossenen Stromkreises
|
210,72 H
|
Produktkompatibilität
|
LC1D150
LC1D115
|
Mechanische Lebensdauer
|
8 Mcycles
|
Max. Betriebsrate
|
1200 cyc/h 60 °C
|
Zusatzmerkmale
Spulentechnologie
|
Ohne integriertes Beschaltungsmodul
|
Steuerkreisspannungsgrenzen
|
Abfallspannung: 0,3 - 0,5 Uc bei 50/60 Hz (bei <55 °C)
Betrieb: 0,8 - 1,15 Uc bei 50/60 Hz (bei <55 °C)
|
Anzugsleistung in VA
|
280…350 VA 60 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
280…350 VA 50 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
|
Halteleistungsaufnahme in VA
|
2…18 VA 60 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
2…18 VA 50 Hz cos phi 0,9 (bei 20 °C)
|
Wärmeabgabe
|
3…4,5 W bei 50/60 Hz
|
Montage
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…60 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
6,200 cm
|
VPE 1 Breite
|
11,500 cm
|
VPE 1 Länge
|
17,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
296,000 g
|
VPE 2 Art
|
S03
|
VPE 2 Menge
|
20
|
VPE 2 Höhe
|
30,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
30,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
40,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
6,544 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|