Anzahl der Netzphasen
|
3 Phasen
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
200-240 V (- 10 - 15 %) für 3 Phasen
|
Versorgungsspannungsgrenzen
|
200…255 V 3 Phasen
|
Netzfrequenz
|
50/60 Hz - 5 - 5 %
|
Netzwerkfrequenz
|
47,5 - 63 Hz
|
EMV-Filter
|
Ohne EMV-Filter
|
Ausgangs Bemessungsstrom
|
19,8 A bei 8 kHz
|
Ausgangsstrom 3s Spitze
|
60 A bei 220 V
|
Dauerleistung
|
3000 W bei 220 V
|
Nennleistung
|
3 kW bei 220 V 8 kHz
|
Schaltfrequenz
|
8 kHz
|
Überspannungskategorie
|
III
|
Max. Leckstrom
|
1,6 mA
|
Ausgangsspannung
|
<= Versorgungsspannung
|
Galvanische Trennung
|
Zwischen Leistungs- und Steuerungsteil
|
Kabeltyp
|
Abgeschirmtes Motorkabel (Temperatur: 0…55 °C) Kupfer
|
Elektrische Verbindung
|
Federklemme, Klemmkapazität: 6 mm², AWG 10 (L1-L2)
Federklemme, Klemmkapazität: 6 mm², AWG 10 (R, S, T)
Federklemme, Klemmkapazität: 6 mm², AWG 10 (U, V, W, PE)
Federklemme, Klemmkapazität: 6 mm², AWG 10 (PA/+, PBe)
|
Anzahl digitale Eingänge
|
8 programmierbar (CN1)
1 Puls-/Richtungseingang (PTI) (CN1)
2 schnelle Eingänge (CN1)
1 Sicherheitsfunktion STO (CN9)
|
Eingangsspannung der Digitaleingänge
|
24 V DC für Logik
|
Digitaler Logikeingang
|
Positiv oder negativ (CN1)
|
Anzahl digitale Ausgänge
|
5 Logikausgang (CN1) bei 12 - 24 V DC
1 Puls-/Richtungsausgang (PTO) (CN1)
|
Diskrete Ausgangsspannung
|
12 - 24 V DC
|
Digitaler Logikausgang
|
Positiv oder negativ (CN1)
|
Anzahl der Analogeingänge
|
2
|
Absoluter Genauigkeitsfehler
|
0,1 %
|
Messeingänge
|
V_REF Spannung-Analogeingang: - 10 - 10 V, Impedanz: 10 kOhm, Auflösung: 14 bits
T_REF Spannung-Analogeingang
|
Art des Steuersignals
|
Rückführsignal vom Servomotor-Encoder CN2
|
Schutzfunktionen
|
Gegen Verpolung: Eingangssignal
Gegen Kurzschlüsse: Ausgangssignale
Überstromschutz: Motor
Überspannung: Motor
Unterspannung: Motor
Übertemperatur: Motor
Überlast: Motor
Überdrehzahl: Motor
|
Sicherheitsfunktion
|
STO (Sicher abgeschaltetes Moment (Safe Torque Off), integriert
|
Sicherheitslevel
|
SIL 2 entspricht IEC 61800-5-2: 2007
SIL 2 entspricht IEC 61508-1: 2010
PL d/Kategorie 3 entspricht ISO 13849-1: 2008
SIL 2 entspricht ISO 13849-1: 2009/AC
SIL 2 entspricht IEC 60204-1: 2006
SIL 2 entspricht IEC 60204-1: 2009/A1
SIL 2 entspricht IEC 60204-1: 2010/AC
SIL 2 entspricht IEC 62061: 2012
|
Kommunikationsschnittstelle
|
CANopen, integriert
CANmotion, integriert
|
Steckertyp
|
RJ45 (CN4) für CANopen, CANmotion
|
Zugriffsmethode
|
Slave
|
Übertragungsgeschwindigkeit
|
250 Kbit/s für eine Bus-Länge von 100…250 m für CANopen, CANmotion
500 Kbit/s für eine Bus-Länge von 4…100 m für CANopen, CANmotion
1 Mbit/s für eine Bus-Länge von 4 m für CANopen, CANmotion
|
Anzahl der Adressen
|
1…127 für CANopen, CANmotion
|
Physikalische Schnittstelle
|
RS485 für serielle Modbus Leitung Slave
|
LED-Statusanzeige
|
1 LED (rot) Laden
1 LED (grün) BETRIEB
1 LED (rot) Fehler
|
Statusmeldungen
|
Servostatus und Fehlercodes Fünf 7-Segment-Displays
|
Beschriftung
|
CSA
CE
CULus
|
Kühlungstyp
|
Integrierter Lüfter
|
Betriebsposition
|
Vertikal
|
Produktkompatibilität
|
Servomotor BCH2 (180 mm, 2 Motor-Stacks) bei 3000 W
|
Breite
|
116 mm
|
Höhe
|
234 mm
|
Tiefe
|
186 mm
|
Produktgewicht
|
3,2 kg
|
Ausgangsstrom 3s, Spitze 2
|
60 A bei 220 V
|
Ausgangsstrom 3s, Spitze 3
|
60 A bei 220 V
|