|
|
|
LXM62PD20A11000
Lexium-LXM-62-Antrieb für Spannungsversorgung - 10/20 A
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
PacDrive 3
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Stromversorgung
|
Komponentenname
|
LXM62
|
Zusatzmerkmale
Art des Versorgungsstromkreises
|
AC
|
Nennhilfsspannung [UH,nom]
|
400 V 3 Phasen (Toleranz: -10 - +10 %)
230 V 3 Phasen (Toleranz: -10 - +10 %)
230 V Einzelphase (Toleranz: -10 - +10 %)
|
Versorgungsfrequenz
|
50/60 Hz +/- 5 %
|
Steuerkreisspannung
|
24 V DC (Toleranz: - 20 - 25 %)
|
Stromversorgungs-Ausgangsstrom
|
20 A
|
Busspannung
|
270…700 V
|
Max. DC-Bus-Spannung
|
860 V
|
Maximale Kabelkapazität
|
1,36 mF
|
Nennstrom [In]
|
10 A Einzelphase AC
10 A 3 Phasen AC
|
Spitzenstrom
|
20 kA Einzelphase AC für 1 s
20 kA 3 Phasen AC für 1 s
|
Nennleistung
|
5,2 kW bei 400 V 3 Phasen AC
6,2 kW bei 480 V 3 Phasen AC
|
Max. Leistung
|
10,4 kW bei 400 V 3 Phasen AC
12,5 kW bei 480 V 3 Phasen AC
|
Haltezeit
|
15 min
|
Bremswiderstand
|
15 Ohm
|
Permanente Bremsleistung
|
400 W
|
Max. Abschaltleistung
|
46 kW
|
Ausgangstyp
|
2 Relais für spannungslose Kontakte
|
Physikalische Schnittstelle
|
SERCOS III
|
Beschriftung
|
CE
|
Sicherheitsniveau
|
Kann SIL 2 erreichen entspricht EN 61508
Bis zu PL d/Kategorie 3 entspricht EN/ISO 13849-1
|
Überspannungskategorie
|
III entspricht EN 61800-5-1
|
Tiefe
|
270 mm
|
Breite
|
89,5 mm
|
Höhe
|
310 mm
|
Produktgewicht
|
6,3 kg
|
Montage
Normen
|
UL 508C
EN/IEC 61800-5-1
EN/IEC 61800-3
|
Produktzertifizierungen
|
UL
CSA
|
Schutzart (IP)
|
IP20 entspricht EN/IEC 60721-3-3 (mit eingesteckten Steckverbindern)
|
Vibrationsfestigkeit
|
10 m/s² entspricht EN/IEC 60721-3-3
|
Stoßfestigkeit
|
100 m/s² im Betrieb entspricht EN/IEC 60721-3-3
300 m/s² beim Transport entspricht EN/IEC 60721-3-3
|
Verschmutzungsgrad
|
2 entspricht EN/IEC 60721-3-3
|
Umgebungsbedingungen
|
3K3 entspricht IEC 60721-3-3, RH: 5…85 %
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
40…55 °C (mit Stromreduzierung von 2 % pro °C)
5…40 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-25…55 °C
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
18,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
34,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
44,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7,286 kg
|
VPE 2 Art
|
P06
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
60,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
80,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
55,000 kg
|
Nachhaltigkeit
Vertragliche Gewährleistung
|
|