|
|
|
LXMSTS80W3A2000
STS80-Væg-Spindellænge 200mm-Bellow-Armio
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUL. 05, 2021
|
|
|
Standard service udføres ikke længere MAR. 31, 2026
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Produktserie
|
PacDrive 3
|
Produkttype
|
SCARA robot
|
Enheds forkortelse
|
"STS80"
|
Produktinformationer
Antal akser
|
4
|
Driftsstilling
|
Roterende 360°
|
Arbejdsbevægelse
|
0…200 mm vertical
0…1600 mm horizontal
|
Gentagelsesnøjagtighed
|
"+/- 0.01 mm"
|
Tilladt vedvarende belastning
|
8 kg
|
Nominel hastighed
|
"1600 mm/s" axis 3
"8.11 m/s" axis 1
"8.11 m/s" axis 2
|
Max. aktiveringshastighed
|
2220 mm/s axis 3
10,62 m/s axis 1
10,62 m/s axis 2
|
Angular speed
|
"1200°/s" nominel axis 4
"1929°/s" maksimum axis 4
"490°/s" maksimum axis 1
"500°/s" nominel axis 2
"350°/s" nominel axis 1
"585°/s" maksimum axis 2
|
Vægt
|
54,9 kg
|
Serie kompatibilitet
|
Lexium 62 motor
|
Miljø
Miljømæssige egenskaber
|
Normal omgivelser
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
110,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
71,0 cm
|
Package 1 Length
|
80,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
71,0 kg
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|