Schneider-Electric
 
MEG3116- scope
MEG3116-0000
Aus/Wechselschalter-Einsatz, 1-polig, 10 AX, AC 250 V, Steckklemmen
EAN Code EAN Code: 
4042811144364
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Merten
Produkt- oder Komponententyp Schalter
Geräteanwendung Beleuchtung
Gerätedarstellung Mechanismus mit Befestigungsrahmen
Typ der Technologie Elektromechanisch
Gehäusevariante Einbau
Anzahl der Wippen 1
Stellglied Wippe
Zusatzmerkmale
Schalterfunktion 1-polig 2-Wege
[Ue] Betriebsbemessungsspannung 250 V
Netzwerktyp AC
Bemessungsstrom 10 AX
Anschlüsse - Klemmen Schraubenlose Klemmen
Befestigungsmodus Durch Schrauben und Krallen
Montage
Schutzart (IP) IP20
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,500 cm
VPE 1 Breite 7,000 cm
VPE 1 Länge 7,100 cm
VPE 1 Gewicht 58,000 g
VPE 2 Art BB1
VPE 2 Menge 10
VPE 2 Höhe 9,600 cm
VPE 2 Breite 18,300 cm
VPE 2 Länge 27,200 cm
VPE 2 Gewicht 702,000 g
VPE 3 Art CAR
VPE 3 Menge 60
VPE 3 Höhe 30,700 cm
VPE 3 Breite 33,700 cm
VPE 3 Länge 40,700 cm
VPE 3 Gewicht 4,678 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
Cradle to Cradle
print Silber
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Konform
print EU-RoHS-Deklaration
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 Monate