Schneider-Electric
 
MTN3150- scope
MTN3150-0000
MERTEN Egypólusú nyomó, záróérintkezős (NO), rugós bekötés, 10A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy komponens típusa Nyomógomb működtető szerkezet
Készülékalkalmazás Világítás
Eszköz megjelenés Mechanizmus rögzítőkerettel
Technológiai típusa Elektromechanikus
Készülék rögzítése Süllyesztett
Billenőkapcsolók száma 1
Végrehajtó egység Billentyű
Kiegészítő jellemzők
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
[Ue] névleges üzemi feszültség 250 V
Hálózat típusa AC
Névleges áram 10 A
Csatlakozások pontjai Rugós bekötés
Rögzítési mód Csavarokkal és karmokkal
Környezet
IP védettségi szint IP20
Csomagolási egység
Csomagolási egység típusa 1. PCE
Egységek száma az 1. csomagban 1
1. csomag súlya 60,0 g
1. csomag magassága 3,7 cm
1. csomag szélessége 7,1 cm
1. csomag hosszúsága 7,1 cm
Csomagolási egység típusa 2. BB1
Egységek száma az 2. csomagban 10
2. csomag súlya 718,0 g
2. csomag magassága 18,0 cm
2. csomag szélessége 18,0 cm
2. csomag hosszúsága 27,0 cm
Csomagolási egység típusa 3. CAR
Egységek száma az 3. csomagban 60
3. csomag súlya 4,81 kg
3. csomag magassága 32,5 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hosszúsága 40,0 cm
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes Igen
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months