Schneider-Electric
 
MTN3400- scope
MTN3400-6034
MERTEN Dupla billentyű, D-Life, antracit
Schneider Electric
Jellemzõk
Termékcsalád Merten System Design
Termék vagy alkatrész típusa Billentyű
Esztétikai név System Design
Színárnyalat Antracit (RAL 7030)
Kiegészítő
Billentyűk száma 2
Termék rendeltetési helye Kapcsoló
Rögzítési mód Karmokkal
Felületkezelés Matt
Anyag Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
Magasság 71 mm
Szélesség 71 mm
Mélység 27 mm
IP védettségi fok IP20
Fő színárnyalat Antracit
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,500 cm
1. csomag szélessége 9,300 cm
1.csomag hossza 12,400 cm
1. csomag súlya 30,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 7,600 cm
2. csomag szélessége 7,800 cm
2. csomag hossza 12,600 cm
2. csomag súlya 180,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa CAR
Egységek száma 3. csomagban 120
3.csomag magassága 19,700 cm
3. csomag szélessége 31,200 cm
3. csomag hossza 40,600 cm
3. csomag súlya 4,692 kg
Fenntarthatósági ajánlat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja