Beschreibung der Pole
|
3P
|
Steuerungstyp
|
Kippschalter
|
Montagemodus
|
Gerätehalterung
|
Montagehalterung
|
Einbau
Rückwand
DIN-Schiene
|
Elektrische Verbindung
|
Anschlussmutter, Leitungsseite
Anschlussmutter, Lastseite
|
[In] Bemessungsstrom
|
600 A bei 40 °C
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
750 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
|
[Uimp] Bemessungs-Stoßspannungsfestigkeit
|
8 kV entspricht IEC 60947-2
|
Betriebsbemessungsspannung Ue
|
525 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-2
690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 947-2
600 V AC 50/60 Hz entspricht UL 489
|
Ausschaltvermögen
|
LJ
|
Eignung für Isolation
|
Ja
|
Nutzungskategorie
|
Kategorie A
|
Mechanische Lebensdauer
|
5000 Zyklen
|
Elektrische Lebensdauer
|
1000 Zyklen
|
Anschlussraster
|
45 mm
|
Lokale Signalisierung
|
ON/OFF-Anzeige
|
Kontaktstellungsanzeige
|
Ja
|
Name des Auslösers
|
Micrologic 3.0
|
Auslöser-Technologie
|
Elektronisch
|
Schutzfunktionen des Auslösers
|
LI
|
Auslöserleistung
|
600 A
|
Thermischer Speicher
|
20 mn
|
Displaytyp
|
3 LEDs
|
Ausschaltvermögen
|
Icu: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Icu: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
100 kA bei 240 V - AC entspricht UL 489
65 kA bei 480 V - AC entspricht UL 489
25 kA bei 600 V - AC entspricht UL 489
|
Bem.-Betr.-Ausschaltverm. Ics
|
Ics: 100 kA bei 220/240 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 380/415 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 65 kA bei 440/480 V - AC entspricht IEC 947-2
Ics: 25 kA bei 500/525 V - AC entspricht IEC 947-2
|
[Ir] Typ der Einstellung der Langzeitaufnahme
|
9 regelbare Einstellungen
|
Einstellbereich der Langzeitaufnahme
|
0,33 - 1 x In
|
[tr] Einstellbereich der Langzeitverzögerung
|
1 s
4 s
16 s
8 s
0,5 s
2 s
|
[Ii] Typ der Einstellung des unverzögerten Kurzschlusses
|
Einstellbar 9 Parameter
|
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlusses
|
1,5 - 15 x In
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Vorrichtungen für Vorhängeschlösser
|
Nicht abschließbar
|
Höhe
|
340 mm
|
Breite
|
140 mm
|
Tiefe
|
110 mm
|
Normen
|
W-C-375B/GEN
CSA C22.2 Nr. 5
UL 489
NMX J-266
NEMA AB1
IEC 60947-2
|
Produktzertifizierungen
|
CCC
CE
|
Produktgewicht
|
6,2 kg
|
Anzugsdrehmoment
|
50 Nm
|