Schneider-Electric
 
NSYAEPX42U8 Bild- scope
NSYAEPX42U8
Actassi, Erweiterungsrahmen, 42HE, Breite 800 mm
EAN Code EAN Code: 
3606480173950
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Produktserie Actassi
Produkt oder Komponententyp Set für rückseitige Erweiterung
Zubehör-/Teilekategorie Verkleidungszubehör
Geräteanwendung Für die Montage einer Tür oder Wand
Farbe Grau (RAL 7035)
Zusatzmerkmale
Material Stahlblech
Oberflächenfinish Strukturiert
Montageort Rückseite des Gehäuses
Befestigungseinstellungen In Tiefen von 700, 900 und 1100 mm
Nummer der Rack-Einheit 42U
Kompatible Produktfamilie Actassi VDA
Actassi VDS
Zielort Produkt Gehäuse
Breite 800 mm
Verpackungseinheiten
Verpackungstyp VPE1 PCE
Anzahl der Geräte pro Packung 1
Gewicht VPE1 14,06 kg
Höhe VPE1 13 cm
Breite VPE1 10 cm
Länge VPE1 198 cm
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Vertragliche Gewährleistung
Garantie 18 months