|
|
|
NSYCAF223DG
ClimaSys Smart Ventilation - SmartFilter, G2, 223x223mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produktname
|
ClimaSys CA
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Filter
|
Kompatible Produktfamilie
|
Spacial
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Wärmemanagement-Zubehör
|
Zusatzmerkmale
Produktzertifizierungen
|
G3 EN 779
G3 ISO 16890-1
|
Montageort
|
Between enclosure and outlet grille or fan
|
Produktkompatibilität
|
Dust sensor NSYCCASFSDUST
NSYCVF...M...DG
NSYCAG...DG
|
Zubehör / Zielkategorie
|
Ausgangsgitter 268 x 248 mm
|
Menge pro Satz
|
Satz à 5
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
223 x 223 mm
|
Breite
|
212 mm
|
Höhe
|
212 mm
|
Dicke
|
8 mm
|
Montage
Flammenfestigkeit
|
M1 entspricht NF P92-507
K1/F1 entspricht DIN 53 438
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1 cm
|
VPE 1 Breite
|
21 cm
|
VPE 1 Länge
|
22 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
7 g
|
VPE 2 Art
|
BB1
|
VPE 2 Menge
|
5
|
VPE 2 Höhe
|
5 cm
|
VPE 2 Breite
|
21 cm
|
VPE 2 Länge
|
22 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
36 g
|
VPE 3 Art
|
CAR
|
VPE 3 Menge
|
100
|
VPE 3 Höhe
|
32 cm
|
VPE 3 Breite
|
46 cm
|
VPE 3 Länge
|
46 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
1398 g
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|