|
|
|
NSYCAG291DG
ClimaSys Smart Ventilation - Gitter + Sensoren + Filter (G2), 291x291mm
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
ClimaSys
|
Produkt
|
ClimaSys CA
|
Kompatible Produktfamilie
|
ClimaSys ClimaSys CV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Auslassgitter
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Wärmemanagement-Zubehör
|
Art der Frontabdeckung
|
Geräuchert
|
Zubehör / Zielkategorie
|
ClimaSys-Belüftungssystem
|
Befestigungsmodus
|
Durch Schrauben
Geklippt
|
Geräteaufbau
|
1 Frontabdeckung: Rückseite des Auslassgitters
1 motor support: embedded in filter
1 G2 M1 synthetischer Standardfilter
1 dust sensor
|
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Zusatzmerkmale
Material
|
Vordere Abdeckung: gespritzter Thermoplast (PC)
Motorunterstützung: gespritzter Thermoplast (ASA PC)
|
Farbe
|
Vordere Abdeckung: Rauchschwarz (RAL 9005)
Motorunterstützung: schwarz (RAL 9005)
|
Abmessungen des Ausschnitts
|
291 x 291 mm
|
Höhe
|
Extern: 268 mm
|
Breite
|
Extern: 148 mm
|
Tiefe
|
Extern: 18 mm
|
Schutzart (IP)
|
IP54
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
5 cm
|
VPE 1 Breite
|
32,5 cm
|
VPE 1 Länge
|
34,5 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
810 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
6
|
VPE 2 Höhe
|
40 cm
|
VPE 2 Breite
|
30 cm
|
VPE 2 Länge
|
40 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
5,15 kg
|
VPE 3 Art
|
PAM
|
VPE 3 Menge
|
180
|
VPE 3 Höhe
|
135 cm
|
VPE 3 Breite
|
100 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
177 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|