|
|
|
NSYCEPLMBG
7035 Eckabdeckungen 1 Satz Zu 59318
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Thalassa
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Ästhetisches Zubehör
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Abdeckplatte
|
Kompatible Produktfamilie
|
Thalassa Thalassa PLM 43
Thalassa PLM 54
|
Anwendung
|
Mehrzweck
|
Montageort
|
Gehäuserückseite
|
Geräteaufbau
|
4 Abdeckplatte
|
Zusatzmerkmale
Menge pro Satz
|
Satz à 1
|
Material
|
Thermoplastisch
|
Farbe
|
Grau (RAL 7035)
|
Befestigungsart
|
Geklippt
|
Länge
|
200 mm
|
Höhe
|
430 mm
|
Breite
|
330 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
1,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
16,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
20,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
69,000 g
|
VPE 2 Art
|
S04
|
VPE 2 Menge
|
34
|
VPE 2 Höhe
|
30 cm
|
VPE 2 Breite
|
40 cm
|
VPE 2 Länge
|
60 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
2,996 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
136
|
VPE 3 Höhe
|
45,000 cm
|
VPE 3 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 3 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
23,984 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Richtlinie für China
|
RoHS-Erklärung für China
|
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
|
Ja
|
Umweltproduktdeklaration
|
Produktumweltprofil
|
Kreislaufwirtschafts-Profil
|
Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|